Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Remote I/O Systems > 2003 > Mehr als I/O
Mehr als I/O
Durchdacht bis ins letzte Detail, mit ausgeklügeltem ergonomischem Design ist das X20 System nicht nur ein dezentrales I/O System, sondern auch eine komplette Steuerungslösung. Je nach Wunsch und Anwendungsfall kombiniert man in der X20 System Familie genau jene Komponenten, die benötigt werden.
  • Das X20 System, als ideale Ergänzung am Standard Feldbus, erweitert die Möglichkeiten herkömmlicher Steuerungssysteme. Einfach anschließen, konfigurieren und fertig.
  • Im Verbund mit B&R Komponenten spielt das X20 System seine volle Leistungsfähigkeit aus und ermöglicht Anwendungen mit ungeahnter Leistung und Flexibilität. Nahtlose Integration als Ihr Vorteil.
3 x 1 = Eins
Drei Basiselemente ergeben ein Modul: Feldklemme – Elektronikmodul – Busmodul
Nur mit dieser Modularität ergibt sich ein System das die Vorteile rackbasierender und die Vorteile scheibenbasierender Systeme vereint:
  • Vorverdrahtung ohne System
  • Hot Plugable Elektronik
  • Freie Bussteckplätze für Optionen
Unerreichte Packungsdichte
Packungsdichte kontra Granularität, ein kaum aufzulösender Zielkonflikt. Das X20 System bietet beides:
  • 12 Kanäle auf einem Modul bei 12,5 mm Rastermaß, 99 mm Höhe und 75 mm Tiefe.
  • Granularität bis ein Kanal pro Modul.
  • Durchgängig 1 Leiter-, 2 Leiter- oder 3 Leiteranschlusstechnik – Zusatzklemmen müssen nicht sein.
Scheibensystem mit Rackeigenschaften
Durch ausgeklügelte Mechanik kann ein komplettes, vorassembliertes X20 System einfach auf die Hutschiene gesteckt werden. Und genauso einfach wird es auch wieder abgenommen. Vormontierte und vorprogrammierte Systeme werden Just-in-Time in Ihre Fertigung geliefert. Ein eingespielter Ablauf bei B&R um die Wirtschaftlichkeit auch in der gesamten Logistikkette zu maximieren.
Zentral, dezentral – ganz egal!
Das X20 System ist intelligente Steuerung und I/O System – zentral oder dezentral. Die Anwender bestimmen Eigenschaft, Architektur und Topologie.

Die Module kommunizieren über die einheitliche X2X Link Backplane; Nebeneinander auf der Hutschiene, im selben Schaltschrank, über 100 m hinweg und direkt im Verbund mit anderen B&R Komponenten.

Das X20 System minimiert Kosten durch maximale Freiheit beim Entwurf und beliebig gemischte zentrale und dezentrale Topologien ohne teure Feldbusmodule.

Suche