Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
I/O Systeme > X20 System > Vorverdrahtet
Verdrahtung ohne Aufwand
Industrieller Schaltschrankbau rationalisiert die Fertigungszyklen. Vorgefertigte Kabelbäume vereinfachen und verkürzen die Aufbauzeiten direkt an der Maschine oder Anlage. Das X20 System unterstützt die rationelle Vorverdrahtung des gesamten Schaltschranks durch getrennte Feldklemmen. Die fertige X20 Systemkonfiguration wird in den Schaltschrank gehängt und an die vorverlegten Kabelbäume angeschlossen.

Die Versorgung der X20 Module, und auf Wunsch auch die Versorgung der Sensoren und Aktoren in Dreileitertechnik, erfordert keinen zusätzlichen Aufwand für die Energieverteilung. Das X20 System reduziert den Aufwand für die manuelle Verdrahtung auf ein Minimum.

Drähte verlegen, stecken, fertig
Einfacheres, werkzeugfreies Verdrahten für rascheren Aufbau. Die X20 System Feldklemmen sind durchgängig in praxisbewährter Push-In Steckverbindertechnik ausgeführt.

Jede Klemme kann sogar Drähte mit Doppeladerendhülsen bis zu einem Querschnitt von 2 x 0,75 mm² aufnehmen. Der Anwender spart den Aufwand für Mehrfachverdrahtung und Signalverteilungskonzepte.

Die Drahtverbindungen lassen sich mittels Schraubendreher lösen. Jede Klemme hat zusätzlich eine Öffnung für die Kontaktierung mit einer Messspitze.

Beim X20 System wurde an alles gedacht. Bis hinunter zur Drahtverbindung.

Technische Daten Klemme

Anschlussquerschnitte
AWG 28 … 14 / 0,08 … 1,5 mm² für Drähte mit Aderendhülsen oder Litzen
Bis 2,5 mm² für Massivleiter
Bis 2 x 0,75 mm² für Doppeladerendhülsen
Bis 10 A, 230 VAC

Suche