Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > Mobile Panel 100

Mobile Panel 100

Mehr als mobiles Bedienen und Beobachten

Mobile Bedieneinheiten kommen überall dort zum Einsatz, wo Maschinenbedienung und Inbetriebsetzung eine maximale örtliche Flexibilität erfordern. B&R hat eine zukunftsweisende Produktreihe kreiert, die außer Bedienen und Beobachten auch die Steuerung integriert.
Mobile Panel 100
Robust für den rauen Industriealltag
Eine tragbare Einheit wie das Mobile Panel ist naturgemäß höheren Beanspruchungen ausgesetzt als ein eingebautes Gerät. Daher ist das Mobile Panel besonders stabil ausgeführt. Das doppelwandige Gehäuse absorbiert harte Stöße. Die Bedienelemente, wie Schlüsselschalter und Not-Aus, sind versenkt angeordnet. Die abgerundete Gehäuseform trägt dazu bei, Stöße von außen abzudämpfen.

Darüber hinaus wurde bereits bei der Grundkonstruktion die optimale Einbaulage der Elektronik berücksichtigt, um äußere Einflüsse zu absorbieren. Das Gehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt ausgeführt, ebenso Kabel und Steckverbinder.

Die Bedienung fest im Griff
Bedienkomfort definiert sich bei einem Mobile Panel vor allem durch Ergonomie. Eine Vielzahl an durchdachten und aufeinander abgestimmten Details sorgen dafür, dass das Mobile Panel optimal in der Hand liegt. Durch den Kabelabgang in der Mitte ist das Mobile Panel im Gleichgewicht und nicht einseitig belastet. Darüber hinaus ist der Handgriff ohne Werkzeug verstellbar und das Mobile Panel sowohl für Rechts- als auch Linkshänder optimal bedienbar.

Auch die Oberflächen tragen wesentlich dazu bei, dass das Mobile Panel gut in der Hand liegt. Das Gerät ist mit einem Softlack beschichtet, womit ein Optimum an haptischer Qualität erreicht wird. Darüber hinaus ist der Softlack extrem unempfindlich gegen Stöße, Säuren, Alkohol und Reinigungsmittel. Der Handgriff wurde so konzipiert, dass das Mobile Panel auf einem Tisch stabil steht und sicher bedient werden kann.

Kommunikation
Das Mobile Panel kann nahtlos in den Automatisierungsverbund eingebunden werden. Dafür steht ein Ethernet Anschluss zur Verfügung. Bei Geräten mit integrierter Steuerung erfolgt die Vernetzung mittels CAN-Bus. Auch an das Laden von Programmen wurde gedacht. Hierfür steht eine eigene serielle Verbindung zur Verfügung, sodass Programmänderungen ohne Öffnen des Gehäuses übertragen werden können. Alle Kommunikationskanäle werden mittels Hybridkabel zum Schaltschrank übertragen.

Die gesamte Software wird auf einer CompactFlash Karte abgelegt, die sich hinter einer Klappe auf der Rückseite des Mobile Panels befindet. Neben dem CompactFlash Slot befindet sich eine USB Schnittstelle zur Datenübertragung mittels Memory Stick.

Bedienen und Beobachten
Bei den Mobile Panels wird der beschränkte Platz für Display und Tasten optimal genutzt. B&R hat sich für eine Kombination aus Funktionstasten, numerischen Tasten und Touch Screen entschieden. Häufig benötigte Funktionen können auf fix programmierte Tasten gelegt werden, während Funktionen, die vom Maschinenzustand abhängig sind, per Touch Buttons ausgeführt werden. Zur Touch-Bedienung befindet sich auf der Rückseite ein Stift.
Sicherheitstechnik / EN945-1 Kategorie 4
Die Mobile Panels verfügen über einen dreistufigen Zustimmungstaster und über einen integrierten Not-Aus-Schalter, die beide Sicherheitskategorie 4 (nach EN954-1) erfüllen. Der Zustimmungstaster wird vor allem bei Inbetriebnahmen benötigt (Sonderbetriebsarten), wenn innerhalb der Gefahrenzone der Maschine bedient wird. Der Zustimmungstaster ermöglicht nur in seiner Mittelstellung einen Betrieb der Maschine, im Gefahrenfall kann der Bediener sowohl durch Durchdrücken als auch durch Loslassen des Zustimmungstasters die Maschine stoppen.
Varianten
Die Mobile Panels sind mit 5,7" QVGA Display und 8,4" VGA Display mit integrierter Steuerung erhältlich. Programmiert werden die Geräte durchgängig mit B&R Automation Studio™. Die 8,4" Variante steht darüber hinaus in einer Version mit den Betriebssystemen Windows® CE 4.1/4.2 oder Windows® XP embedded zur Verfügung.
Suche
Weitere Informationen