Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > APC680 > Gerätekonfiguration
Gerätekonfiguration APC680
BeschreibungMaterialnummerEigenschaftAnzahl / Kombination
Gehäuse5HS680.1000-01 erforderlich
    
Backplane5BP680.1000-001 ISA, 2 PICMG, 4 PCI1 auswählen
 5BP680.1000-010 ISA, 1 PICMG, 0 PCI 
 5BP680.1000-021 ISA, 2 PICMG, 4 PCI mit 3,3 V 
    
Netzteil5PS680.AC01-01115/230 VACerforderlich
    
Massenspeicher5HD680.0030-00Hard Disk 30 GBRichtlinien für Auswahl der Massenspeicher:
 5HD680.2X30-00Hard Disks 2 x 30 GBA 1 oder 2 Hard Disks
 5CFADA.SL01-00CompactFlash AdapterB 1 oder 2 CompactFlashes
 5DD680.CRFD-00FDD/CD-ROMC 1 Laufwerkskombination
 5DD680.DCFD-00DVD-ROM/CD-RW/FDD(CD-ROM/FDD; DVD mit CD-RW/FDD)
Es können aus A, B und C jeweils 2 miteinander kombiniert werden (z.B.: Hard Disk + CD/FDD; Hard Disk + CompactFlash; usw.), nicht aber Hard Disk + CompactFlash + CD/FDD.
    
Slot CPU5SC680.815E-00 erforderlich
    
Speicher5MMSDR.0128-00DIMM Modul 128 MB PC1331 oder 2 auswählen
 5MMSDR.0256-00DIMM Modul 256 MB PC133(beliebig kombinierbar)
    
Prozessor5CPICP.0566-00Intel Celeron 566 MHz1 auswählen
 5CPICP.0733-00Intel Celeron 733 MHz 
 5CPICP.0850-00Intel Celeron 850 MHz 
 5CPICP.1200-00Intel Celeron 1,2 GHz 
 5CPIP3.1260-00Intel Pentium III 1,26 GHz 
    
Serial Adapter5SA680.0232-00RS232Option, max. 3 auswählen
 5SA680.0422-01RS485 
    
Sound Adapter5SO680.1000-00 Option, max. 1 auswählen
    
Grafikadapter5GA680.1000-01DVI-Ierforderlich
    
Displayeinheiten  Siehe Automation Panel
Suche
Weitere Informationen