Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Stromversorgungen > Auswahlhilfe Stromversorgungen
Einphasige Netzteile
 0PS102.00PS104.00PS105.10PS105.20PS110.10PS110.20PS120.1
Ausgangsleistung50 W100 W120 W120 W240 W240 W480 W
Eingangsspannung AC85-264 V85-132 V
184-264 V
85-132 V
176-264 V
85-132 V
176-264 V
85-132 V
176-264 V
85-132 V
176-264 V
85-132 V
184-264 V
Eingangsspannung DC85-375 V220-375 V210-375 V210-375 V240-375 V240-375 V-
Ausgangsspannung24-28 V24-28 V24 V24 V24-28 V24 V24-28 V
Ausgangsstrom bei 24 V2,1 A4,2 A5 A5 A10 A10 A20 A
ParallelbetriebNeinJaJaJaJaJaJa
StromsymmetrierungNeinJaNeinJaNeinJaJa
1-/3-phasig1111111
Dreiphasige Netzteile
 0PS305.10PS310.10PS320.10PS340.1
Ausgangsleistung120 W240 W490 W960 W
Eingangsspannung AC340-576 V340-576 V340-576 V340-575 V
Eingangsspannung DC450-820 V450-820 V450-820 V-
Ausgangsspannung24-28 V24-28 V24-28 V24-28 V
Ausgangsstrom bei
24 V
5 A10 A20 A40 A
ParallelbetriebJaJaJaJa
StromsymmetrierungNeinJaJaJa
1-/3-phasig3333
Suche
Weitere Informationen