Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Zubehör
Materialnummer Beschreibung
0TB103.8 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig male,
Schraubklemme 3,31 mm²,...
0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female,
Schraubklemme 3,31 mm²,...
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female,
Federzugklemme 3,31 mm²,...
5AC900.1000-00 Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse).
Zum Anschluss eines Standard-Monitors...
5AC900.104X-03 Einschubstreifenvordruck 10,4"
für Automation Panel 5AP951.1043-01 und...
5AC900.104X-04 Einschubstreifenvordruck 10,4"
für Automation Panel 5AP952.1043-01...
5AC900.104X-05 Einschubstreifenvordruck 10,4"
für Automation Panel 5AP980.1043-01;...
5AC900.1100-00 Touch Screen Bedienstift, 5 Stk.
5AC900.1200-00 USB Schnittstellenabdeckung
unverlierbar; für Automation Panel und...
5AC900.1200-01 USB Kappe M20 IP65 flach
5AC900.1201-00 USB Kappe M20 IP65 flach
5AC900.1201-01 USB Kappe M20 IP65 bombiert
5AC900.150X-01 Einschubstreifenvordruck 15,0"
für Automation Panel 5AP951.1505-01,...
5AC900.BLOC-00 Klemmblock mit Schwingen 10Stk
Ersatzteil.
5AC900.BLOC-01 Klemmblock ohne Schwingen 10Stk
Ersatzteil.
5SWHMI.0000-00 HMI Drivers & Utilities DVD
9A0013.01 Stift für resistiven Touch Screen
Suche