Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
I/O Systeme > Compact I/O System > Auswahlhilfe Compact I/O System
Kommunikationsschnittstelle CAN
 7CX408.50-17CX436.50-1
KommunikationsschnittstelleCANCAN
Digitale Eingänge 24 VDC(16)(8)
Digitale Ausgänge 24 VDC(16)(8)
Analoge Eingänge-(4)
Analoge Ausgänge-4
Wegaufnehmer / Potentiometer--
DMS Vollbrücke--
SSI Absolutgeber 5 V bzw. Inkrementalgeber--
Temperaturmessung-(2)
Ereigniszähler(2)(2)
Inkrementalgeber(1)(1)
Torzeitmessung(1)(1)
Periodendauer- bzw. Frequenzmessung(1)(1)
PWM Ausgang(2)(2)
Komparator Funktion--
Kommunikationsschnittstelle X2X Link
 7XX408.50-17XX410.50-17XX412.50-17XX415.50-K027XX426.50-17XX436.50-1
KommunikationsschnittstelleX2XX2XX2XX2XX2XX2X
Digitale Eingänge 24 VDC(16)3-(16)(8)(8)
Digitale Ausgänge 24 VDC(16)-16888
Analoge Eingänge--(2)-1(4)
Analoge Ausgänge-3--34
Wegaufnehmer / Potentiometer----4-
DMS Vollbrücke---2--
SSI Absolutgeber 5 V bzw. Inkrementalgeber 5 V-3----
Temperaturmessung--(8)--(2)
Ereigniszähler(2)--(3)(2)(2)
Inkrementalgeber(1)--(1)(1)(1)
Torzeitmessung(1)--(1)(1)(1)
Periodendauer- bzw. Frequenzmessung(1)--(1)(1)(1)
PWM Ausgang(2)-----
Komparator Funktion----JaJa
Suche