Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
I/O systems > System 2005 > Systemeinheiten
Systemeinheiten
Materialnummer Beschreibung
5PC720.1043-00 Panel PC 720 10,4" VGA; 0 PCI Slots,
10,4" VGA color TFT Display mit Touch...
5PC720.1043-01 Panel PC 720 10,4" VGA; 2 PCI Slots,
10,4" VGA color TFT Display mit Touch...
5PC720.1214-00 Panel PC 720 12,1" SVGA; 0 PCI Slots,
12,1" SVGA color TFT Display mit Touch...
5PC720.1214-01 Panel PC 720 12,1" SVGA; 2 PCI Slots,
12,1" SVGA color TFT Display mit Touch...
5PC720.1505-00 Panel PC 720 15" XGA; 0 PCI Slots,
15" XGA color TFT Display mit Touch...
5PC720.1505-01 Panel PC 720 15" XGA; 2 PCI Slots,
15" XGA color TFT Display mit Touch...
5PC720.1505-02 Panel PC 720 15" XGA; 1 PCI Slots,
15" XGA color TFT Display mit Touch...
5PC720.1906-00 Panel PC 720 19" SXGA; 0 PCI Slots,
19" SXGA color TFT Display mit Touch...
5PC781.1043-00 Panel PC 781 10,4" VGA; 0 PCI Slots,
10,4" VGA color TFT Display mit Touch...
5PC781.1505-00 Panel PC 781 15" XGA; 0 PCI Slots,
15" XGA color TFT Display mit Touch...
5PC782.1043-00 Panel PC 782 10,4" VGA; 0 PCI Slots,
10,4" VGA color TFT Display mit Touch...
Suche