Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > Panel PC 700 > Zubehör
Zubehör
Materialnummer Beschreibung
0AC201.91 Lithium Batterien
4 Stück, 3 V / 950 mAh...
0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female,
Schraubklemme 3,31 mm²,...
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female,
Federzugklemme 3,31 mm²,...
4A0006.00-000 Lithium Batterie,
3 V / 950 mAh,...
5A5003.03 Frontklappe,
für Remote CD-ROM Laufwerk 5A5003.02...
5AC600.ICOV-00 Schnittstellenabdeckungen
für APC620 oder PPC700; 5 Stk.
5AC600.SRAM-00 SRAM Modul für APC620 und PPC700;
512 kByte
5AC700.FA00-00 Lüfterfilter für PPC700
5 Stk. (Ersatzteil),...
5AC700.FA02-00 Lüfterfilter für PPC700
5 Stk. (Ersatzteil),...
5AC900.1000-00 Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse).
Zum Anschluss eines Standard-Monitors...
5AC900.104X-00 Einschubstreifenvordruck 10,4"
Für Power Panel 4PP151.1043-31,...
5AC900.104X-01 Einschubstreifenvordruck 10,4"
Für Power Panel 4PP152.1043-31,...
5AC900.1200-00 USB Schnittstellenabdeckung
unverlierbar; für Automation Panel und...
5AC900.1200-01 USB Kappe M20 IP65 flach
5AC900.1201-00 USB Kappe M20 IP65 flach
5AC900.1201-01 USB Kappe M20 IP65 bombiert
5AC900.150X-01 Einschubstreifenvordruck 15,0"
für Automation Panel 5AP951.1505-01,...
5AC900.BLOC-00 Klemmblock mit Schwingen 10Stk
Ersatzteil.
5AC900.BLOC-01 Klemmblock ohne Schwingen 10Stk
Ersatzteil.
5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MByte
Western Digital
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MByte
Western Digital
5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 GByte B&R
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MByte
Western Digital
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MByte
Western Digital
5CFCRD.0512-06 CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1 GByte
Western Digital
5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2 GByte
Western Digital
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4 GByte
Western Digital
5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8 GByte
Western Digital
5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 GByte B&R
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R
Suche