Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
I/O Systeme > X67 System > Multifunktion > X67DC1198
Basisinformation Technische Daten

Materialnummer: X67DC1198
Datenblatt:    other languages

Beschreibung:
X67 Digitales Zählermodul,
2 x 3 Eingänge 5 V für
SSI 1 Mbps oder ABR 250 kHz,
8 Digitalkanäle 24 VDC, 0,1 A
wahlfrei als Ein- oder Ausgang
oder 4 x AB Zähler 100 kHz
oder 4 x Komperatorausgang
oder 2 x PWM Ausgänge,
lokale Zeitmessfunktionen,
LEDs zur Statusanzeige

  • 2 Inkremental- oder SSI Gebereingänge 5 V
  • 2 digitale Kanäle 24 V pro Anschluss, wahlweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
  • 4 AB Zähler auf den digitalen Eingängen
  • Pulsweitenmodulation der digitalen Ausgänge
  • Geberversorgung 5 V und 24 V im Geberanschluss integriert

Anmerkung: Dieses Modul ist ein Multifunktionsmodul. Bestimmte Bus Controller unterstützen nur das unten beschriebene Default Funktionsmodell. Eine entsprechende Anmerkung ist beim Bus Controller angeführt.

Default Funktionsmodell:

  • 1 x ABR Inkrementalgeber (5 V)
  • 1 x SSI Absolutgeber (5 V)
  • 1 x PWM Ausgang (24 V)
  • 1 x Up/Down Zähler (24 V)
  • 3 x AB Zähler (24 V)
Suche