Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Basisinformation Technische Daten

Materialnummer: X67BC7321-1
Datenblatt:    other languages

Beschreibung:
X67 CAN I/O Bus Controller,
Erweiterte CAN I/O Funktion,
X2X Link Versorgung 3 W,
8 Digitalkanäle wahlfrei als Ein- oder
Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A,
Eingangsfilter parametrierbar,
2 Ereigniszähler 50 kHz,
LEDs zur Statusanzeige

CAN I/O

 CAN I/O ist ein auf Standard CAN-Bus basierendes Übertragungsprotokoll, das vollständig in das B&R System integriert ist. Aus Anwendersicht spielt es damit keine Rolle, ob I/Os lokal oder über CAN I/O dezentral bedient werden.

 X67 Bus Controller CAN I/O

  • Feldbus: CAN-Bus
  • 8 digitale Kanäle, wahlweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
  • Integrierter I/O Zugriff im B&R Automation Studio
  • Automatischer FW Update über den Feldbus
  • Anschlussmöglichkeit von X67 für alle B&R CPUs

Der Bus Controller BC7321-1 wird von CAN I/O Master Versionen ab CANIO-Bibliothek V1.20.4 (Bestandteil von Automation Studio V 2.4) unterstützt. An den Bus Controller können maximal 43 I/O Module angeschlossen werden. Davon können bis zu 16 Analogmodule sein.

Anmerkung: Der Bus Controller unterstützt bei Multifunktionsmodulen ausschließlich das Default Funktionsmodell. Das Default Funktionsmodell ist beim jeweiligen Multifunktionsmodul beschrieben.
Suche