Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Basisinformation Technische Daten

Materialnummer: X67BC5321
Datenblatt:    other languages

Beschreibung:
X67 DeviceNet Bus Controller,
X2X Link Versorgung 3 W,
8 Digitalkanäle wahlfrei als Ein- oder
Ausgang parametrierbar, 24 VDC, 0,5 A,
Eingangsfilter parametrierbar,
2 Ereigniszähler 50 kHz,
LEDs zur Statusanzeige

DeviceNet wurde von Allen Bradley als CAN-Bus basierendes Automatisierungsnetzwerk entwickelt. Es basiert auf einem Producer/ Consumer Protokoll. Das Datenhandling ist aus Anwendersicht von den Übertragungsmöglichkeiten von CAN-Bus völlig entkoppelt, z.B. werden längere Datenpakete automatisch von DeviceNet fragmentiert. Der Zugriff erfolgt über I/O Messages mit definierten Eigenschaften.

Feldbus: DeviceNet
8 digitale Kanäle, wahlweise als Ein- oder Ausgang konfigurierbar
Einfache I/O Konfiguration über den Feldbus
Integrierter Anschluss zur lokalen Erweiterung über X2X Link für 39 weitere Module, davon bis zu 16 Analogmodule
1 ms Zykluszeit für lokale Erweiterung
Der Bus Controller BC5321 erfüllt die neuesten DeviceNet Spezifikationen: Rev. 2.0 Errata 5, Group2 Only Server. Wie bei CANopen verfügt auch das DeviceNet Gerät über automatische Übertragungsratenerkennung und AutoMapping für die über X2X Link angeschlossenen I/O Module.

Explicit Messaging, change of state, cyclic, polled und bit strobe als DeviceNet Betriebsarten werden unterstützt. Neben den Standardkommunikationsobjekten gibt es noch eine Vielzahl von Hersteller spezifischen Objekten.

Über den integrierten X2X Link Anschluss können weitere X67 oder andere Module die auf X2X Link basieren angehängt werden. Die gesamte Konfiguration eines solchen modularen Systems wird von Standard DeviceNet unterstützt. Um die dafür notwendigen Konfigurations-Schritte zu vereinfachen bzw. um das notwendige Konfigurieren eines modularen DeviceNet Gerätes intuitiv auf eine flache und sehr einfache Bedienoberfläche zu bekommen hat Allen

Suche