Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
I/O Systeme > X67 System > Sicher, stark, ...
Sicher

Kommunikation und I/Os sind vollständig galvanisch getrennt. Störungen oder Spannungseinbrüche auf der I/O Seite haben keinen Einfluss auf die Funktion des Busses. Die Diagnose ist immer möglich.

Stark

I/O Versorgung über zwei Leitungspaare: Damit stehen bis zu 8 Ampere für Ausgänge oder die Versorgung weiterer Module zur Verfügung.

Geschirmt

Nahtlose 360 ° Schirmableitung vom Kabel über den Stecker direkt auf das Gewinde des M12 Anschlusses, durchgehend auf die Metallrückwand des Moduls und über die Befestigungsschraube geradewegs auf die Maschine. Lückenlose Masseverbindung für Bus und Analogsignale.

Zentriert

Mittige Positionierung der beiden Befestigungsschrauben verhindert bei Nutsteinmontage in Standard Aluprofilen jede Schieflage.

Geschützt

Integrierter Verpolungsschutz, Kurzschlussschutz, Schutz beim Schalten von Induktivitäten - höchster Schutzgrad auch für die Elektronik.

Versorgt

Viele Sensoren und Aktoren benötigen eine 24 VDC Versorgung. Bei X67 auf allen Digitalanschlüssen integriert und gegen Kurzschluss geschützt.

Erweiterbar

X67 ist ausbaufähig: Bis zu 250 Module mit bis zu 100 m Distanz zwischen den einzelnen Modulen.

Multitalent

Synchrone I/O Bearbeitung, einstellbare Software Filter, integrierte Zählfunktionen, variable Basisfunktionalitäten, ... - intelligente Produkte für vielseitigsten Einsatz.

Suche