Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Image
Power Panel 15
Materialnummer Beschreibung
4PP015.0420-01 Power Panel, 24 VDC, 153 x 120 mm,
LC Display, 4x20 Zeichen,...
4PP015.0420-36 Power Panel, 24 VDC, 153 x 120 mm,
LC Display, 4x20 Zeichen,...
4PP015.C420-01 Power Panel, 24 VDC, 153 x 120 mm,
LC Display, 4x20 Zeichen, kyrillisch...
4PP015.C420-36 Power Panel, 24 VDC, 153 x 120 mm,
LC Display, 4x20 Zeichen, kyrillisch...
4PP015.E420-01 Power Panel, 24 VDC, 153 x 120 mm,
LC Display, 4x20 Zeichen, europa...
4PP015.E420-101 Power Panel, 24 VDC, 153 x 120 mm,
LC Display, 4x20 Zeichen, europa...
4PP015.E420-36 Power Panel, 24 VDC, 153 x 120 mm,
LC Display, 4x20 Zeichen, europa...
4PP015.E420-K06 PAL PP15, 4x20, CAN, 16DE, 16 DA, europa
Suche