| Kurzbeschreibung | X20AI4632 |
| I/O Modul | 4 analoge Eingänge ±10 V oder 0 bis 20 mA |
| Allgemeines | X20AI4632 |
| Statusanzeigen | I/O Funktion pro Kanal, Betriebszustand, Modulstatus |
| Diagnose | |
| Modul Run/Error | Ja, per Status LED und SW Status |
| Eingänge | Ja, per Status LED und SW Status |
| Kanaltyp | Ja, per SW Status |
| Potenzialtrennung | |
| Kanal - Bus | Ja |
| Kanal - Kanal | Nein |
| Leistungsaufnahme | |
| Bus | 0,01 W |
| I/O intern | 1,5 W |
| Zertifizierungen | |
| CE | Ja |
| C-UL-US | Ja |
| GOST-R | Ja |
| Einsatzbedingungen | X20AI4632 |
| Betriebstemperatur | |
| waagrechte Einbaulage | 0 bis +55 °C |
| senkrechte Einbaulage | 0 bis +50 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| Einbaulage | Waagrecht oder senkrecht |
| Aufstellungshöhe über NN (Meeresspiegel) | |
| 0 - 2000 m | Ohne Derating |
| >2000 m | Reduktion der Umgebungstemperatur um 0,5 °C pro 100 m |
| Schutzart | IP20 |
| Lager- und Transportbedingungen | X20AI4632 |
| Temperatur | -25 bis +70 °C |
| Luftfeuchtigkeit | 5 bis 95 %, nicht kondensierend |
| Mechanische Eigenschaften | X20AI4632 |
| Rastermaß | 12,5 +0,2 mm |
| Bemerkung | Standardklemme 1 x X20TB12 gesondert bestellen Standardbusmodul 1 x X20BM11 gesondert bestellen |
| Analoge Eingänge | X20AI4632 |
| Eingang | ±10 V oder 0 bis 20 mA, über unterschiedliche Anschlussklemmen |
| Eingangsart | Differenzeingang |
| Digitale Wandlerauflösung | |
| Spannung | ±15 Bit |
| Strom | 15 Bit |
| Wandlungszeit | 50 μs für alle Eingänge |
| Ausgabeformat | INT |
| Eingangsimpedanz im Signalbereich | |
| Spannung | 20 MΩ |
| Strom | --- |
| Bürde | |
| Spannung | --- |
| Strom | <400 Ω |
| Maximaler Fehler bei 25 °C | |
| Gain | <0,08 % 1) |
| Offset | <0,01 % 2) |
| Gain | <0,08 % 1) |
| Offset | <0,02 % 3) |
| Eingangsschutz | Schutz gegen Beschaltung mit Versorgungsspannung |