Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Antriebstechnik > Drehstrom-Synchronmotoren 8MS > Ermittlung des Bestellcodes für Motoroptionen (ee)
Ermittlung des Bestellcodes für Motoroptionen (ee)
Der entsprechende Code (ee) für den Bestellschlüssel kann der folgenden Tabelle entnommen werden:
Motoroptionen
Nenndrehzahl nN

Wellendichtring

Haltebremse

Wellenende
Code (ee)
A-Seite1)

B-Seite

oben
20002)neinneinglatt---M2P0
   mit Passfeder---M3P1
  normalglatt---M4P2
   mit Passfeder---M5P3
 ja3)neinglatt---M8P6
   mit Passfeder---M9P7
  normalglatt---N0P8
   mit Passfeder---N1P9
3000neinneinglatt30B4D2
   mit Passfeder31B5D3
  normalglatt32B6D4
   mit Passfeder33B7D5
 ja3)neinglatt72C0D8
   mit Passfeder73C1D9
  normalglatt74C2E0
   mit Passfeder75C3E1
4500neinneinglatt66V4X2
   mit Passfeder67V5X3
  normalglatt68V6X4
   mit Passfeder69V7X5
 ja3)neinglattA2W0X8
   mit PassfederA3W1X9
  normalglattA4W2Y0
   mit PassfederA5W3Y1
60004)neinneinglatt42I6K4
   mit Passfeder43I7K5
  normalglatt44I8K6
   mit Passfeder45I9K7
 ja3)neinglatt84J2L0
   mit Passfeder85J3L1
  normalglatt86J4L2
   mit Passfeder87J5L3
1) Die Anschlussrichtung “A-Seite” ist nur für Motoren der Baugröße 2, 3 und 4 verfügbar.
2) Die Nenndrehzahl 2000 min-1 ist nur für Motoren der Baugröße 8 verfügbar.
3) Durch die Wellendichtung sind die Motoren um max. 10 mm länger (siehe auch Maß K0 im jeweiligen Maßbild).
4) Die Nenndrehzahl 6000 min-1 ist nur für Motoren der Baugröße 2, 3 und 4 verfügbar, wobei Motoren der Baugröße 2 ausschließlich mit einer Nenndrehzahl von 6000 min-1 geliefert werden können.
Suche