Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Antriebstechnik > Drehstrom-Synchronmotoren 8MS > Sondermotoroptionen
Sondermotoroptionen
Die Drehstrom-Synchronmotoren 8MS können je nach Kühlart, Baugröße und Baulänge mit folgenden Sondermotoroptionen geliefert werden: 1)
  • „verstärktes A-Lager"
  • „24 VDC Lüfter"
  • „24 VDC Lüfter + verstärktes A-Lager"

Die jeweilige Sondermotoroption wird in Form eines zweistelligen Codes (ff) als Teil der Bestellnummer angegeben. Wenn keine Sondermotoroption benötigt wird, ist bei ff nichts bzw. 00 anzugeben.  2)

1) Weitere Sondermotoroptionen sind mit B&R zu vereinbaren.
2) 00 ist nur anzugeben, wenn für den Motor keine Sondermotoroption, aber gleichzeitig eine Motorversion angegeben wird.

 

„verstärktes A-Lager"
Drehstrom-Synchronmotoren 8MS mit Sondermotoroption „verstärktes A-Lager" können an den Wellenenden erhöhte Radial- und Axialkräfte (Fr , Fa) aufnehmen. Angaben zur Bestimmung der zulässigen Werte von Fr und Fa können den Motordaten der jeweiligen Drehstrom-Synchronmotoren 8MS entnommen werden.
Folgende Motorbaugrößen sind mit Sondermotoroption „verstärktes A-Lager" verfügbar:
SondermotoroptionCode(ff)Motorbaugröße
2

3

4

5

6

7

8
verstärktes A-Lager0C------JaJaJa---Ja
Bei Motoren mit Sondermotoroption „verstärktes A-Lager" erhöhen sich gegenüber Motoren mit Standardlagern folgende Abmessungen:
  • Flanschabmessungen
  • Abmessungen der Motorwelle
  • Gesamtlänge des Motors

Die genauen Maße können den Motordaten der jeweiligen Drehstrom-Synchronmotoren 8MS entnommen werden.

„24 VDC Lüfter", „24 VDC Lüfter + verstärktes A-Lager"
Alle Drehstrom-Synchronmotoren 8MS der Kühlart C können auch mit Lüftern mit einer Betriebsspannung von 24 VDC geliefert werden. Die technischen Daten der 24 VDC Lüfter können dem Abschnitt "Lüfterbaugruppen" entnommen werden. Auch eine Kombination der Sondermotoroptionen „24 VDC Lüfter" und „verstärktes A-Lager" ist möglich.
Suche