Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Netzwerke und Feldbus Module > POWERLINK - Ethernet TCP/IP
POWERLINK - Ethernet TCP/IP
Materialnummer Beschreibung
3IF781.9 aPCI-Schnittstellenmodul,
1 Ethernet Schnittstelle 10/100 Base-T
3IF782.9-1 aPCI-Schnittstellenmodul,
1 POWERLINK V1/V2 Schnittstelle,...
3IF786.9-1 aPCI-Schnittstellenmodul,
1 POWERLINK V1/V2 Schnittstelle,...
3IF787.9-1 aPCI-Schnittstellenmodul,
1 POWERLINK V1/V2 Schnittstelle,...
3IF789.9-1 aPCI-Schnittstellenmodul,
1 POWERLINK V1/V2 Schnittstelle,...
5LS182.6-1 Logic Scanner POWERLINK V1/V2,
PCI Half Size Modul,...
5LS187.6-1 Logic Scanner POWERLINK V1/V2,
PCI Half Size Modul,...
5LS189.6-1 Logic Scanner POWERLINK V1/V2,
PCI Half Size Modul,...
ETHERNET Powerlink: Echtzeit Industrial Ethernet ist Realität

Warum Ethernet?

Um den Aufwand für Entwicklung, Wartung und Lagerhaltung zu vereinfachen fordert die Automatiserungsindustrie möglichst alle Ebenen der Datenkommunikation und Netzwerktechnik zu vereinheitlichen. Mit der Internet Revolution erreichten die weit verbreiteten Ethernet Netzwerkstandards und IP Protokollstandards der IT Welt Kosten- und Verfügbarkeitsvorteile, die diese auch für die Vernetzung von Maschinen und Anlagen auf Feldebene attraktiv machen.

  • Ethernet ist zukunftssicher
    Die Basistechnologie exisitiert bereits seit mehr als 30 Jahren und wird stetig weiterentwickelt. Die langen Lebenszyklen in der Automatisierung erfordern eine langlebige Basis.
  • Ethernet Technologie ist bekannt
    Ethernet und seine Protokolle zählen heute zum Grundlagenwissen. Die große Anzahl an verfügbaren Werkzegen, Programmen und Komponen ten reduzieren die Kosten weiterhin.
  • Ethernet sorgt für Datentransparenz
    Mit den Ethernet Standards sind die IP-basierten Datenübertragungsprotokolle für unterschiedliche Zwecke verknüpft. Die Integration von IT und Automatisierung auf Basis der Ethernet Standards erlauben weltweit Interoperabilität mit Internet Flexibilität.
  • Ethernet ist echtzeitfähig
    Mit ETHERNET Powerlink zieht Ethernet auch auf Sensor und Aktor Ebene ein, mit Zykluszeiten von 200 µs und einer zeitlichen Präzision von besser als eine Mikrosekunde.
Suche