Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Netzwerke und Feldbus Module

Netzwerk- und Feldbusmodule - Flexible Kommunikation

Feldbusse und IT-Netzwerke sind heute Standard in der Automatisierung. Die gängisten Feldbusse und Netzwerke werden von den B&R Systemen unterstützt.

Grenzenlose Kommunikation

Umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten sind heute Grundvoraussetzung für jede Automatisierungslösung. Ethernet wächst in diesem Sektor mit Abstand am kräftigsten. Auch CAN-Bus Systeme legen weiterhin ständig zu. Flexible Kommunikation und Vernetzung sind wesentlicher Bestandteil der B&R Produkte. Die meisten Zentraleiheiten verfügen bereits über eine integrierte 10/100 Mbps Ethernet Schnittstelle.

Die Kommunikation muss sich den Anforderungen der Applikation anpassen. Dafür gibt es eine umfangreiche Produktpalette an Schnittstellenmodulen. Diese können sowohl mit allen x86 basierenden Zentraleinheiten der Systeme 2003 und 2005 verwendet werden, als auch mit der Power Panel 200 Serie. Die Module basieren auf dem B&R aPCI Standard. Für B&R Industrie PCs sind Einsteckkarten im PCI Format verfügbar.

aPCI Module (= advanced PCI) basieren auf dem Standard PCI Bus. Formfaktor und Hochlaufverhalten wurden für den Einsatz in Automatisierungsgeräten optimiert.

CAN-Bus

Besonders im Maschinenbau hat der CAN-Bus eine große Verbreitung gefunden und nimmt laufend an Bedeutung zu. Dies verdankt er nicht zuletzt seiner hohen Störfestigkeit, der schnellen Datenübertragung, der einfachen Anwendung und dem deterministischen Echtzeitverhalten. Für Applikationen mit einer überschaubaren Anzahl an dezentralen I/O Knoten und wenigen Achsen ist er der ideale Feldbus. Erst bei großen und komplexen Maschinen kommt der CAN-Bus als Feldbus an sein Limit. Hier bietet sich POWERLINK als die ideale Erweiterung im oberen Performance Bereich an. mehr...

CANopen

CANopen ist ein Kommunikationsprotokoll für die Schicht 7 (Anwenderschicht im ISO/OSI-Modell), welches sich durch einen hohen Grad an Flexibilität bei der Konfiguration auszeichnet und CAN als Schicht-2-Transportmedium nutzt. Ursprünglich für Motion-Anwendungen entwickelt, hat es sich heute auf verschiedenen Anwendungsgebieten, wie der Medizintechnik, der Schifffahrt, im Eisenbahnwesen oder auch in der Gebäudeautomatisierung etabliert. CANopen ist kein klassisches Master-Slave-System, sondern arbeitet mit Client-Server-Diensten sowie nach dem Producer Consumer-Konzept. Es stellt standardisierte Kommunikationsobjekte zur Verfügung: Servicedatenobjekte (SDO) zur Parametrierung von Objektverzeichniseinträgen, Prozessdatenobjekte(PDO) zum Transport von Echtzeitdaten, Netzwerkmanagement-Objekte(NMT) zur Steuerung und Überwachung der Teilnehmer sowie weitere Objekte wie Synchronisationsobjekt, Zeitstempel und Emergency-Telegramme. mehr...

POWERLINK - Ethernet TCP/IP

Mit POWERLINK ist ein Standardprotokoll für Fast Ethernet verfügbar, das seine harten Echtzeiteigenschaften in tausenden von Applikationen unter Beweis gestellt hat. Die Offenheit und ständige Weiterentwicklung gewährt dabei die Ethernet POWERLINK Standardization Group (EPSG). POWERLINK als Standard Ethernet basierendes System repräsentiert die zweite Generation der Feldbusse. Damit ist es erstmals möglich die IT Technologien in der gesamten Tiefe der Automatisierung einzusetzen. POWERLINK ist gleichermaßen für Antriebe, I/Os, Visualisierung oder Datenaustausch zwischen SPS Systemen geeignet. mehr...

PROFINET

PROFINET RT ist ein von der PI (PROFIBUS & PROFINET International Organisation) spezifizierter Industrial Ethernet Standard, welcher auf bewährten TCP/IP und IT-Standards basiert. mehr...

Profibus DP

1987 als öffentlich gefördertes Projekt in Deutschland entstanden, ist Profibus bis heute einer der wichtigsten Feldbusse weltweit.Mit einem Anteil von mehr als 90 % an allen Profibus-Feldbusgeräten bildet Profibus-DP einen deutlichen Schwerpunkt; es ist ein schnelles (bis zu 12 MBit/s) und einfaches Protokoll für klassische Automatisierungsaufgaben im Bereich der Fertigungstechnik. Profibus-PA zeichnet sich durch die Möglichkeiten des eigensicheren Betriebs und der Speisung der Feldgeräte über den Bus für die Verfahrenstechnik aus. mehr...

DeviceNet

DeviceNet ist ein ebenfalls auf dem CAN-Protokoll basierender offener Feldbusstandard, welcher sowohl in der IEC 62026 als auch in der EN 50325 genormt ist. Protokollspezifikationen sowie die Pflege des DeviceNet-Standards obliegen der unabhängigen und offenen Nutzerorganisation ODVA (Open DeviceNet Vendor Association). DeviceNet nutzt auf den unteren Schichten des ISO/OSI-Modells (Schichten 1 - 4) bis auf wenige Einschränkungen die CAN-Spezifikation. Auf den oberen Schichten (5 - 7) verwendet DeviceNet das von der ODVA definierte Common Industrial Protocol(CIP). mehr...
Suche