Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Zubehör
Materialnummer Beschreibung
0AC201.91 Lithium Batterien
4 Stück, 3 V / 950 mAh...
0TB103.9 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female,
Schraubklemme 3,31 mm²,...
0TB103.91 Steckverbinder, 24 VDC, 3-polig female,
Federzugklemme 3,31 mm²,...
4A0006.00-000 Lithium Batterie,
3 V / 950 mAh,...
5AC600.FA01-00 Lüfterfilter für APC620
5 Stk. (Ersatzteil),...
5AC600.FA02-00 Lüfterfilter für APC620
5 Stk. (Ersatzteil),...
5AC600.FA03-00 Lüfterfilter für APC620
5 Stk. (Ersatzteil),...
5AC600.FA05-00 Lüfterfilter für APC620
5 Stk. (Ersatzteil),...
5AC600.ICOV-00 Schnittstellenabdeckungen
für APC620 oder PPC700; 5 Stk.
5AC600.SRAM-00 SRAM Modul für APC620 und PPC700;
512 kByte
5AC900.1000-00 Adapter DVI (Stift) auf CRT (Buchse).
Zum Anschluss eines Standard-Monitors...
5ACPCI.ETH1-01 PCI Ethernet Card 1x 10/100
5ACPCI.ETH3-01 PCI Ethernet Card 3x 10/100
5CFCRD.0064-03 CompactFlash 64 MByte
Western Digital
5CFCRD.0128-03 CompactFlash 128 MByte
Western Digital
5CFCRD.016G-06 CompactFlash 16 GByte B&R
5CFCRD.0256-03 CompactFlash 256 MByte
Western Digital
5CFCRD.0512-03 CompactFlash 512 MByte
Western Digital
5CFCRD.0512-06 CompactFlash 512 MByte B&R
5CFCRD.1024-03 CompactFlash 1 GByte
Western Digital
5CFCRD.1024-06 CompactFlash 1 GByte B&R
5CFCRD.2048-03 CompactFlash 2 GByte
Western Digital
5CFCRD.2048-06 CompactFlash 2 GByte B&R
5CFCRD.4096-03 CompactFlash 4 GByte
Western Digital
5CFCRD.4096-06 CompactFlash 4 GByte B&R
5CFCRD.8192-03 CompactFlash 8 GByte
Western Digital
5CFCRD.8192-06 CompactFlash 8 GByte B&R
5MMUSB.2048-01 USB 2.0 Memory Stick 2048 MByte B&R
Suche