Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > Panel PC 700

Panel PC 700

Kompakt und Leistungsstark

Die Kombination aus Industrie PC und Display in einem Gehäuse. Panel PC ist dort erste Wahl, wo es auf den gemeinsamen Einbau von PC und Display unter eingeschränkten Platzverhältnissen ankommt.
Panel PC 700
Bei der Konstruktion des Panel PC wurde Augenmerk auf höchste mechanische Belastbarkeit gelegt. Technisch basieren die Panel PC und APC620 auf derselben Plattform, d.h. auch beim Panel PC kann die gesamte Bandbreite an Prozessoren vom Celeron® 600 MHz bis zum Pentium® M 1,8 GHz eingesetzt werden. Die Panel PC stehen als Touch Geräte mit 10.4“ VGA, 12.1“ SVGA, 15“ XGA, 17“ SXGA und 19“ SXGA TFT Display zur Verfügung. Auch beim Gehäuse hört die Variantenvielfalt nicht auf: beginnend beim besonders flachen Gerät ohne PCI Slot bis hin zum erweiterbaren Gerät mit zwei half size PCI Slots kann der Panel PC optimal auf die jeweilige Anforderung zugeschnitten werden. An den Panel PC 700 können zusätzlich vier Automation Panel angeschlossen werden (Dual Independent Display).

 

Der Panel PC hat einen CompactFlash Slot integriert, der mit einem weiteren CompactFlash Slot oder einer Harddisk ergänzt werden kann. Weiterhin kann der Panel PC in der Ausführung mit ein oder zwei PCI Slots optional mit einem Einschublaufwerk (CD-ROM, DVD-RW/CD-RW, Harddisk, Floppy Disk Laufwerk oder CompactFlash) ausgestattet werden.

 

Die Varianten mit einem oder mehreren PCI Slots bieten zudem eine Steckplatzmöglichkeit für das SRAM Modul.

Lüfterlos
Der Panel PC wurde konsequent auf lüfterlosen Betrieb ausgerichtet. Alle zu kühlenden Komponenten, wie Prozessor und Chipset, sind so angeordnet, dass die Wärme direkt auf den großen rückseitigen Kühlkörper abgeleitet wird.
Suche