Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > APC620 > Display Möglichkeiten
Die optimale Displayanbindung – flexibel und erweiterbar
Die Anforderungen an den Einbau von Displayeinheiten in Maschinen und Anlagen sind mannigfaltig. Bei einer Anwendung befindet sich die Displayeinheit in unmittelbarer Nähe des PCs. Bei einer anderen Applikation sollen mehrere Displayeinheiten in größerer Entfernung eingesetzt werden. Aus diesem Grund wurde bei der Entwicklung des APC620 darauf Wert gelegt, die Anschlussmöglichkeiten für die Automation Panel so flexibel wie möglich zu gestalten.

Alle APC620 haben eine Schnittstelle zum Anschluss eines Automation Panel oder eines Monitors integriert. Zusätzlich bieten einige Varianten die Möglichkeit, mittels eines optional zusteckbaren Linkmoduls weitere Automation Panel anzuschließen. Diese Modularität findet sich auch panelseitig wieder. Für die unterschiedlichen Anforderungen an den Betrieb von Panels bietet B&R folgende Möglichkeiten an:

DVI Link
  • Integriert bei allen APC620
  • Standard im Office Bereich
  • Betrieb von Monitoren mit analoger RGB Schnittstelle über Adapter
Smart Display Link (SDL)
  • Integriert bei allen APC620
  • Optional zweite SDL Verbindung über Linkmodul
  • Übertragung aller Kommunikationskanäle (Display, Touch, Matrixtasten, USB, Servicedaten) über ein Kabel
  • Max. Distanz: 40 m
Thin Client
  • Anbindung über integrierte Ethernet Schnittstelle
  • Basierend auf Microsoft Remote Desktop Protokoll
  • Verwendung von Standard Ethernet Netzwerk Komponenten
  • Distanz: >> 1 km (mit LWL Komponenten)
Suche