Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Control systems > X20 System > Der Aufbau
Kompakte Bauform
Der APC620 spart Platz im Schaltschrank. Frontseitig verbergen sich hinter einer Klappe Einschübe für Laufwerke (Harddisk, CD-ROM, DVD etc.) sowie bis zu zwei CompactFlash Slots. Alle Anschlüsse und Schnittstellen sind an der Gehäuseoberseite angeordnet. Die Bautiefe wird nicht durch hervorstehende Stecker vergrößert.
Lüfterlos
Der APC620 ist lüfterlos. Alle Bauteile, die Kühlung erfordern, sind so auf dem Board platziert, daß die Wärme direkt auf den großen außen liegenden Kühlkörper abgeleitet wird. Die Vorteile der lüfterlosen Systeme liegen auf der Hand: In Verbindung mit CompactFlash Karten sind keine rotierenden Teile vorhanden. Wartungsarbeit wie der regelmäßige Tausch der Luftfilter entfällt. Kosten für Wartung und Verschleißteile werden deutlich reduziert.
Optionen
Drei Gehäusevarianten mit einem, zwei oder fünf PCI Slots stehen zur Verfügung. Die weitere Ausstattung ist sehr modular gehalten. Am Basissystem steht ein CompactFlash Slot zur Verfügung, der mit einer zweiten CompactFlash oder einer Harddisk ergänzt werden kann. Für weitere Laufwerke stehen bis zu zwei Slots zur Verfügung.

Hier können CD-ROM, DVD-RW/CD-RW, Floppy Disk, Harddisk oder Compact Flash eingesetzt werden. Die modulare Einschubtechnik erlaubt es dem Anwender, Laufwerke einfach auszutauschen.

Full Size PCI Steckplätze
Der APC620 mit drei langen PCI Steckplätzen erweitert die Produktpalette der B&R Automation PC. Basierend auf der innovativen Pentium M Technologie bietet auch diese Variante eine Vielzahl an Prozessoren und Laufwerksoptionen.
APC620 embedded
Der APC620 embedded integriert die leistungsfähige Pentium® M Technologie bis zu 1400 MHz zusammen mit Feldbusschnittstellen POWERLINK, CAN und X2X in einem sehr kompakten Gehäuse. Damit ist der APC620 embedded für komplexe Automatisierungsaufgaben bestens geeignet. Alle Vorteile eines offenen Systems bleiben bei der vollständigen Integration in einen Automatisierungsverbund erhalten.
Suche