Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > Panel PC 700 > Systemeinheiten > 5PC720.1505-01
Basisinformation Technische Daten

Materialnummer: 5PC720.1505-01
Datenblatt:    

Beschreibung:
Panel PC 720 15" XGA, 2 PCI Slots
15" XGA color TFT Display mit Touch
Screen (resistiv); 1 Laufwerk Slot;
Anschlüsse für 2 x RS232, 3 x USB 2.0,
Monitor, 2 x Ethernet 10/100, AC97
Sound, PS/2 Tastatur/Maus; Schutzart
IP65 (frontseitig); 24 VDC.
Stecker für Spannungsversorgung geson-
dert bestellen (Schraubklemme: 0TB103.9;
Federzugklemme: 0TB103.91).

Suche