Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > Automation PC 620

Automation PC 620

Der innovative Industrie PC

Der modulare, lüfterlose Industrie PC aus dem Hause B&R bietet ein Optimum an Anpassungsfähigkeit und Ergonomie.
Automation PC 620
In den Automation PC 620 sind die langjährigen Erfahrungen aus der Industrie PC Entwicklung und vielen Anwendungen eingeflossen. Das Ergebnis: der APC620 – ein Optimum an Anpassungsfähigkeit und Ergonomie. Der mechanische Aufbau berücksichtigt die Ergebnisse vieler Tests mit höchster Materialbeanspruchung durch Schocks und Vibrationen. Modularer Aufbau, Flexibilität an Steckplätzen und durchdachte Anordnung von Schnittstellen und Laufwerken zeichnen den APC620 aus.
Die Displayeinheiten wurden auf eine neue technologische Basis gestellt. Modulare Schnittstellen ermöglichen die Anpassung an unterschiedlichste Anforderungen.
Verlässlichkeit über viele Jahre
Bei der Komponentenauswahl berücksichtigen die B&R Entwicklungsingenieure eine möglichst lange Verfügbarkeit. Schließlich ist der Produktlebenszyklus einer B&R Industrie PC Baureihe 10 Jahre und länger. Darüber hinaus stellt der Einsatz der B&R Industrie PCs im rauen Produktionsumfeld besondere Anforderungen an Zuverlässigkeit und Langlebigkeit. Der Verzicht auf Kabelverbindungen der PC Komponenten, stabile Verschraubungen der Leiterplatten sowie die Möglichkeit der Nutzung nicht rotierender Massenspeicher (CompactFlash) tragen in Verbindung mit einer sehr robusten mechanischen Komstruktion zu einer hohen Ausfallsicherheit bei.

Langjährige Verfügbarkeit

Alle von B&R eingesetzten Prozessoren und Chipsets werden in der Embedded Division von Intel® geführt. Damit ist eine entsprechend lange Verfügbarkeit gewährleistet.

Lüfterloser Betrieb - Ein Plus für viele Anwendungen
Der Intel® Atom™ Prozessor stellt in Kombination mit den tausendfach bewährten Automation PC 620 und Panel PC 700 eine unschlagbare Kombination dar. Hier spielt die vom ersten Konstruktionsschritt auf lüfterlosen Betrieb optimierte Gehäusekonstruktion von APC 620 und PPC 700 ihre Stärke voll aus, bei der die besonders zu kühlenden Komponenten wie Prozessor und Chipset direkt an den großen Kühlkörper angebunden sind. Der verwendete Intel® Atom™ Prozessor N270 mit 1,6 GHz Taktfrequenz bietet eine Performance, die deutlich oberhalb des Pentium® M 1,1 GHz liegt. Gleichzeitig liegt die Leistungsaufnahme des Atom™ Prozessors unterhalb eines Celeron® M 600 Prozessors. Der Anwender profitiert dabei von der geringen Stromaufnahme bei gleichzeitiger Erweiterung des Temperaturbereiches im lüfterlosen Betrieb, verglichen mit Pentium® M Prozessoren gleicher Performance.

Die neue Atom™ Generation kann mit bis zu 2 GB der schnellen DDR2 SDRAMs bestückt werden, doppelt so viel wie bisher bei APC 620 und Panel PC 700.

Intel® Atom™

Die Intel® Atom™ Prozessoren basieren auf einer vollkommen neuen Mikroarchitektur, die auf kleine Baugröße und minimalen Energieverbrauch bei gleichzeitig ordentlicher Performance optimiert ist. Der im APC 620 und PPC 700 verbaute N270 Prozessor, auch unter dem Codenamen Diamondville bekannt, hat bei einer Taktfrequenz von 1,6 GHz einen TDP Wert (TDP: Thermal Design Power, maximale Leistungsaufnahme eines Prozessors) von nur 2,5 W und damit weniger als der Celeron® M mit 600 MHz. Trotzdem liegt die Performance deutlich oberhalb eines Pentium® M 1,1 GHz. Gefertigt wird der N270 im fortschrittlichen 45 nm Prozess. Zielmärkte sind Mobile Internet Devices (MIDs), Ultra Mobile PCs (Netbooks) und embedded Anwendungen im Industriebereich.

Suche