Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Antriebstechnik > ACOPOS > Kabel
Kabel
Materialnummer Beschreibung
8CE005.12-1 EnDat Kabel, Länge 5m,
10 x 0,14mm² + 2 x 0,5mm²,...
8CE007.12-1 EnDat Kabel, Länge 7m,
10 x 0,14mm² + 2 x 0,5mm²,...
8CE010.12-1 EnDat Kabel, Länge 10m,
10 x 0,14mm² + 2 x 0,5mm²,...
8CE015.12-1 EnDat Kabel, Länge 15m,
10 x 0,14mm² + 2 x 0,5mm²,...
8CE020.12-1 EnDat Kabel, Länge 20m,
10 x 0,14mm² + 2 x 0,5mm²,...
8CE025.12-1 EnDat Kabel, Länge 25m,
10 x 0,14mm² + 2 x 0,5mm²,...
8CM005.12-1 Motor Kabel, Länge 5m,
4 x 1,5mm² + 2 x 2 x 0,75mm²,...
8CM005.12-3 Motor Kabel, Länge5m, 4x4mm²,
2x2x1mm², Motorstecker 8pol....
8CM005.12-5 Motor Kabel, Länge 5m, 4x10mm²,
2x2x1,5mm², Motorstecker 8pol....
8CM007.12-1 Motor Kabel, Länge 7m,
4 x 1,5mm² + 2 x 2 x 0,75mm²,...
8CM007.12-3 Motor Kabel, Länge 7m, 4x4mm², 2x2x1mm ²,
Motorstecker 8pol. Intercontec -Buchse,...
8CM007.12-5 Motor Kabel, Länge 7m, 4x10mm²,
2x2x1,5mm², Motorstecker 8pol....
8CM010.12-1 Motor Kabel, Länge 10m,
4 x 1,5mm² + 2 x 2 x 0,75mm²,...
8CM010.12-3 Motor Kabel, Länge 10m, 4x4mm²,
2x2x1mm², Motorstecker 8pol....
8CM010.12-5 Motor Kabel, Länge 10m, 4x10mm²,
2x2x1,5mm², Motorstecker 8pol....
8CM015.12-1 Motor Kabel, Länge 15m,
4 x 1,5mm² + 2 x 2 x 0,75mm²,...
8CM015.12-3 Motor Kabel, Länge 15m, 4x4mm²,
2x2x1mm², Motorstecker 8pol....
8CM015.12-5 Motor Kabel, Länge 15m, 4x10mm²,
2x2x1,5mm², Motorstecker 8pol....
8CM020.12-1 Motor Kabel, Länge 20m,
4 x 1,5mm² + 2 x 2 x 0,75mm²,...
8CM020.12-3 Motor Kabel, Länge 20m, 4x4mm²,
2x2x1mm², Motorstecker 8pol....
8CM020.12-5 Motor Kabel, Länge 20m, 4x10mm²,
2x2x1,5mm², Motorstecker 8pol....
8CM025.12-1 Motor Kabel, Länge 25m,
4 x 1,5mm² + 2 x 2 x 0,75mm²,...
8CM025.12-3 Motor Kabel, Länge 25m, 4x4mm²,
2x2x1mm², Motorstecker 8pol....
8CM025.12-5 Motor Kabel, Länge 25m, 4x10mm²,
2x2x1,5mm², Motorstecker 8pol....
8CR005.12-1 Resolver Kabel, Länge 5m,
3 x 2 x 24 AWG/19,...
8CR007.12-1 Resolver Kabel, Länge 7m,
3 x 2 x 24 AWG/19,...
8CR010.12-1 Resolver Kabel, Länge 10m,
3 x 2 x 24 AWG/19,...
8CR015.12-1 Resolver Kabel, Länge 15m,
3 x 2 x 24 AWG/19,...
8CR020.12-1 Resolver Kabel, Länge 20m,
3 x 2 x 24 AWG/19,...
8CR025.12-1 Resolver Kabel, Länge 25m,
3 x 2 x 24 AWG/19,...
Suche