| Materialnummer |
Beschreibung |
| 0AC201.9 |
Lithium Batterien 5 Stück, 3 V / 950 mAh... |
| 4A0006.00-000 |
Lithium Batterie 3 V / 950 mAh... |
| 5A2001.01 |
Externes 3,5 Zoll Diskettenlaufwerk Frontblende beige |
| 5A2001.02 |
Versperrbare Sichttüre mit Dichtsatz für die externen Diskettenlaufwerke... |
| 5A2500.01 |
Frontplatte zum Einbau des externen Disk-Laufwerkes... |
| 5A5007.01 |
Panel Flansch Adapter Type A Für Displayeinheit 5D5212.04 |
| 5A5010.01 |
GS Link Local Unit Remote Display Adapter zum Anschluss... |
| 5A5010.02 |
GS Link Remote Unit Remote Display Adapter zum Anschluss... |
| 5A5011.01 |
Ersatzteil Prozessor Kühlkörper/Lüfter Für Prozessoren... |
| 5A5011.02 |
Prozessor Lüfter |
| 5E9600.01-010 |
AT Tastatur, 19 Zoll für Fronttafeleinbau, IP 65 von vorne,... |
| 5E9600.01-020 |
AT Tastatur, 19 Zoll für Fronttafeleinbau, IP 65 von vorne,... |
| 5MMUSB.2048-00 |
USB 2.0 Memory Stick 2048 MB |
| 9A0002.02 |
PS/2 Tastaturadapter Adapter zum Betrieb einer AT-Tastatur... |
| 9A0013.01 |
Stift für resistiven Touch Screen |
| 9A0100.11 |
USV 24 VDC 24 VDC Eingang, 24 VDC Ausgang;... |
| 9A0100.12 |
USV Batterieeinheit Typ A 24 V; 7 Ah; incl. Batteriekäfig. |
| 9A0100.13 |
USV Batteriesatz Typ A (Ersatzteil) 2 x 12 V; 7 Ah; für Batterieeinheit... |
| 9A0100.14 |
USV Batterieeinheit Typ B 24 V; 2,2 Ah; incl. Batteriekäfig. |
| 9A0100.15 |
USV Batteriesatz Typ B (Ersatzteil) 2 x 12 V; 2,2 Ah; für Batterieeinheit... |
| 9A0100.16 |
USV Batterieeinheit Typ C 24 V; 4,5 Ah; incl. Batteriekäfig. |
| 9A0100.17 |
USV Batteriesatz Typ C (Ersatzteil) 2 x 12 V; 4,5 Ah; für Batterieeinheit... |