Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > Provit 5000
Provit 5000/5600 Kompakte Industrie PCs
Ein PC muss im industriellen Umfeld besonderen Umgebungsbedingungen, wie Erschütterungen, Hitze und Dauerbetrieb standhalten. B&R Industrie PCs sind in diesem Umfeld zu Hause. Stabile Gehäuse, robuste Steckverbinder, EMV Konformität und kabelfreier Aufbau sind die Basis für den erfolgreichen Einsatz von PCs im Maschinen und Anlagenbau.
Provit 5000
Provit 5000/5600 – Die modularen Industrie PCs
Im Gegensatz zu vielen anderen IPC-Komplettlösungen sind die Provit Industrie PCs von B&R konsequent modular aufgebaut. So sind bei den Systemen Provit 5000 und Provit 5600 die Displayeinheiten und die Controller IPC5000C bzw. IPC5600C frei wählbar und beliebig kombinierbar. Restriktionen in der Art, dass z.B. die größte Displaydiagonale nur in Verbindung mit dem größten Speicher und dem schnellsten Prozessor verfügbar ist, gibt es nicht. Somit können sowohl die Displayeinheit als auch der Controller optimal auf die jeweilige Applikation angepasst werden.
Made by B&R
Provit Industrie PCs sind „Made by B&R". So werden alle relevanten Komponenten wie Motherboard und Gehäuse von B&R entwickelt und gefertigt. Modernste Produktions- und Testeinrichtungen stellen die hohe Qualität sicher, die industrielle Anwender bei einem Einsatz im Dauerbetrieb erwarten.
Individuell konfigurierbar
Die Industrie PCs IPC5000C und IPC5600C bieten eine in dieser Leistungsklasse einmalige Flexibilität. Durch die Aufteilung in Bus- und Systemeinheit können Industrie PCs mit unterschiedlicher Anzahl an Slots konfiguriert werden. So kann der IPC5000C mit zwei oder fünf kurzen PCI, ISA bzw. PCI/ISA Slots ausgerüstet werden. Für den IPC5600C steht eine Buseinheit mit fünf Slots zur Verfügung (davon vier Steckplätze für lange Karten). Alle Buseinheiten werden in jeweils zwei Varianten für 120/230 VAC oder 24 VDC angeboten. Prozessor und Arbeitsspeicher können ebenfalls aus dem zur Verfügung stehenden Produktspektrum frei gewählt werden.
Industrielle Kommunikation integriert
IPC5000C und IPC5600C sind mit allen für die industrielle Kommunikation notwendigen Schnittstellen ausgestattet:
  • 2 x RS232
  • 1 x Parallel
  • 2 x USB
  • 2 x PS/2 für Tastatur und Maus
  • 1 x VGA für externen Monitor (zusätzlich zur Displayeinheit)
  • 1 x Ethernet 10/100 MBit/s
  • Externes Diskettenlaufwerk bzw. Remote CD-ROM Laufwerk

Zusätzlich können jederzeit weitere Steckkarten mit Schnittstellenerweiterungen eingesetzt werden.

Hohe Betriebssicherheit mit CompactFlash
Auch beim Massenspeicher hört die Modularität nicht auf. Anstelle einer fest eingebauten Festplatte gibt es beim IPC5000C einen Slot, der entweder eine Festplatte, einen CompactFlash Adapter oder eine Kombination aus Festplatte und CompactFlash Adapter aufnimmt. CompactFlash Speicher stehen von 32 MB bis 2 GB zur Verfügung. IPC5600C bietet zusätzlich einen zweiten Steckplatz an, so dass hier auch zwei Festplatten kombiniert werden können. Somit stehen für alle Anwendungsfälle genügend Optionen zur Verfügung, um einen sicheren Betrieb auch unter außergewöhnlichen Umständen sicherzustellen.
Umfangreiche Systemdiagnose
Zusätzlich zu den Anforderungen an mechanische Stabilität und Belastbarkeit spielen auch Betriebssicherheit und Diagnosemöglichkeiten eine entscheidende Rolle. Deshalb wurde bei Provit 5000 und 5600 für die Erfassung von Betriebsstunden, Power On Zyklen, Übertemperaturstunden, Lüfter- und Display-Betriebszeiten eine Logbuchfunktion installiert, welche den Anwender über die Betriebszustände des IPCs informiert.
Bedienen und Beobachten – lokal oder remote
Provit 5000 bietet die Möglichkeit, die Displayeinheiten auch abgesetzt vom Controller zu betreiben. Damit können diese z.B. auch in Tragarmsystemen eingebaut werden. Bei nur 3 cm Tiefe steht dem auch bei beengten Platzverhältnissen nichts im Weg. Über die Panellink Schnittstelle werden zwischen Displayeinheit und Controller nicht nur die Bildinformationen übertragen, sondern auch die Keycodes der Funktionstasten und die LED Ansteuerung. Darüber hinaus sind die Provit 5600 Displayeinheiten mit PS/2 Buchsen für eine externe Tastatur ausgestattet, die frontseitig (hinter einer Klappe) und von der Displayrückseite aus zugänglich sind. Damit kann auch die IP 65 Tastatur ohne ein zusätzliches Kabel zum Controller abgesetzt betrieben werden.
Optimale Benutzerführung mit Touch Screen und Funktionstasten
Provit 5000/5600 Displayeinheiten sind in Diagonalen von 10,4" bis 15" und Auflösungen von VGA bis XGA verfügbar. Frontseitig sind die Panels mit Schutzart IP65 spritzwassergeschützt. Zur Realisierung einer optimalen Bedienerführung stehen in beiden Produktlinien Geräte mit Touch Screen, Touch Pad (Provit 5600) und Funktionstasten zur Verfügung. Die Funktionstasten können per Beschriftungsstreifen individuell mit Symbolen belegt werden. Die Tasten- und LED-Funktionen können komfortabel per Software definiert werden.
Suche
Weitere Informationen