Die Automation Panel wurden für den industriellen Einsatz entwickelt. Sie sind in unterschiedlicher Ausführung, von 10.4" VGA TFT, 12.1“ SVGA TFT, 15“ XGA TFT, 17“ SXGA TFT bis 19“ SXGA TFT mit Tasten, Touch Screen und USB verfügbar.
Diagonale
Displayauflösung
Bildpunkte
10,4 in
VGA
640 x 480
12 in
SVGA
800 x 600
15 in
XGA
1024 x 768
17 in
SXGA
1280 x 1024
19 in
SXGA
1280 x 1024
Für rauhe Einsatzbedingungen
Die Fronten sind aus Aluminium gefräst. Das entspricht dem Anspruch an die Robustheit, die von Bedienpanels im rauen Industriealltag erwartet wird. Frontseitig sind die Automation Panel gemäß IP65 gegen Strahlwasser geschützt.
Maximale Flexibilität
Alle Automation Panel sind rückseitig mit einem Einschub ausgestattet, der die modulare Displayschnittstelle aufnimmt. Für jede Maschinentopologie kann die jeweils optimale Übertragungstechnik gewählt werden.
Einfache Bedienung komplexer Vorgänge
Ob intuitive Bedienerführung per Touch Screen, fix belegte Funktionstasten oder eine Kombination von beiden, die Automation Panel bieten alle Varianten an Eingabemedien.