Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > APC680
Automation PC APC680
Hohe Rechenleistung, modularer Aufbau, flexible Formate für Steckkarten und Windows XP mit Echtzeit-Erweiterung machen den APC680 zum zentralen Element für offene PC basierende Automatisierung.
APC680
Slot CPU System für maximale Flexibilität
Basierend auf einer PICMG konformen Slot CPU stellt der APC680 den klassischen Schaltschrank IPC dar. Hohe Rechenleistung und hohe Performance der gesamten Infrastruktur, von der Hard Disk mit UDMA 100 bis zum Front Side Bus mit 133 MHz, bieten die Gewähr dafür, dass der APC680 für alle Automatisierungsaufgaben geeignet ist.
Individuell konfigurierbar
Der APC680 ist modular aufgebaut. Das System passt sich den individuellen Anforderungen optimal an. Kernstück des PCs ist die Slot CPU auf Basis des Intel 815E Chipsets. Damit sind Prozessoren vom Celeron 566 bis zum Pentium III mit 1,26 GHz einsetzbar. Das Design basiert auf dem PICMG Standard, der die grundlegende Schnittstellende.nition der Slot CPU zur PC Infrastruktur liefert. Die Slot CPU ist eine einfach breite Baugruppe, die in einem der beiden PICMG Slots der passiven Backplane betrieben wird.

Slot CPU Schnittstellen:

  • 2 x Ethernet 10/100 MBit/s
  • USB
  • PS/2 Tastatur
  • PS/2 Maus

Zusätzlich stehen über optionale Add-On Boards auf der Slot-CPU folgende Schnittstellen zur Verfügung:

  • DVI-I für Flach-Displays und RS232
  • AC97 Sound und parallele Schnittstelle
Speicherkonzept für hohe Betriebssicherheit
Im APC680 Gehäuse können zwei Hard Disks betrieben werden, die über eine schnelle UDMA 100 Verbindung verfügen. Damit ist auch beim Aufzeichnen hoher Datenmengen ein großer Datendurchsatz sichergestellt. Optional können anstelle der Hard Disks auch CompactFlash Module eingesetzt werden. Diese Speichermedien haben den Vorteil, dass sie komplett ohne rotierende Teile auskommen. Damit sind sie speziell für die raue Industrie-Umgebung geeignet. Desweiteren bietet der APC680 Platz für diverse Laufwerkskombinationen, von Standard FDD/CD-ROM bis hin zum FDD/DVD-ROM Laufwerk mit integriertem CD Brenner.
Modulare Schnittstellen
Ein weiteres Beispiel für die optimale Anpassungsfähigkeit des APC680 stellt die Realisierung der seriellen Schnittstellen dar. Abgesehen von der RS232 Schnittstelle auf dem Grafikadapter, die in erster Linie der Anbindung der Displayeinheit dient (z.B. Touch Screen) stehen drei weitere serielle Schnittstellen zur Verfügung. Diese sind modular ausgeführt, damit der Anwender sowohl die Anzahl als auch die Schnittstellenphysik definieren kann (RS232,RS422/485).
Temperaturmanagement
Besonderes Augenmerk wurde bei der Entwicklung des Automation PC 680 auf die Belüftung gelegt. Das System ist mit zwei leistungsstarken Gehäuse-Lüftern mit 100 mm Durchmesser ausgestattet. Die Lüfter sind temperaturgeregelt und Drehzahlüberwacht. Der Luftstrom wird im Ansaugbereich durch Filtermatten gereinigt. Die Filtermatten sind einfach von außen zu tauschen, ohne das Gerät zu öffnen.
Suche
Weitere Informationen