Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Industrie PCs
Industrie PCs
Offene skalierbare Industrie PC Lösungen für Höchstleistungen. Rechenleistung, Display, Bedienung, Betriebssystem und Schnittstellen können optimal an individuelle Bedürfnisse angepasst werden.
Robust und geschützt - Panel PC 725
Der Panel PC 725 ist konzipiert für den Einsatz vor Ort. Gebaut in Schutzart IP65 von allen Seiten steckt er Spritzwasser, Schocks und Vibrationen locker weg. mehr...
Die perfekte Modularität - Panel PC 800
Auf Basis des kostenoptimierten Grundgerätes können eine Vielzahl von Optionen gewählt werden. Dazu gehören bis zu zwei PCI und PCI Express Steckplätze, modulare Laufwerke, zusätzliche Interfaces und eine integrierte USV. mehr...
Variantenvielfalt - Mobile Panel 50
Ergonomisch, leicht und besonders stoßfest ermöglichen die vier Handbediengeräte der Baureihe MP50 ein komfortables und sicheres Bedienen und Beobachten am Ort des Geschehens mit einem Maximum an Funktionalitäten. mehr...
Mehr als mobiles Bedienen und Beobachten - Mobile Panel 100
Mobile Bedieneinheiten kommen überall dort zum Einsatz, wo Maschinenbedienung und
Inbetriebsetzung eine maximale örtliche Flexibilität erfordern. B&R hat eine zukunftsweisende
Produktreihe kreiert, die außer Bedienen und Beobachten auch die Steuerung integriert. mehr...
Integriertes Steuern, Bedienen und Visualisieren - Power Panel
Wenn es bei der Automatisierung von kleinen und mittleren Maschinen und Anlagen auf maximale
Packungsdichte ankommt, sind die kompakten und intelligenten Power Panel erste Wahl. mehr...
Der innovative Industrie PC - Automation PC 620
Der modulare, lüfterlose Industrie PC aus dem Hause B&R bietet ein Optimum an Anpassungsfähigkeit und Ergonomie. mehr...
Höchste Performance - Automation PC 800
Der APC810 sorgt in Verbindung mit den leistungsfähigen Core™ 2 Duo Prozessoren dafür, dass Automatisierungs- und Visualisierungssysteme mit höchsten Ansprüchen optimal laufen. mehr...
Der PC im Antrieb – Automation PC 820
Der APC820 integriert höchste PC Leistung in den ACOPOSmulti. Damit kann der Anwender den Platz im Schaltschrank nochmals reduzieren, da der sonst für den PC vorgesehene Raum entfällt.
mehr...
Neue Dimensionen für Visualisierung an der Maschine. Anpassungsfähige Displayeinheiten mit modularer Übertragungstechnik. mehr...
Variantenvielfalt - Automation Panel 900
Neue Dimensionen für Visualisierung an der Maschine. Anpassungsfähige Displayeinheiten mit modularer Übertragungstechnik. mehr...
Die kompakte Erweiterung - Panel PC 300
Der Panel PC 300 erweitert die Automation Panel 900 zu embedded PCs. Der Panel PC Einschub beinhaltet ein komplettes PC Design basierend auf einem 500 MHz Prozessor. mehr...
Kompakt und Leistungsstark - Panel PC 700
Die Kombination aus Industrie PC und Display in einem Gehäuse. Panel PC ist dort erste Wahl, wo es auf den gemeinsamen Einbau von PC und Display unter eingeschränkten Platzverhältnissen ankommt. mehr...