Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
5SC680.815E-00
Basisinformation

Materialnummer: 5SC680.815E-00

Beschreibung:
Slot CPU 815E
Für Intel Celeron und Pentium III
Prozessoren; Chipset Intel 815E;
2 DIMM Steckplätze, Videospeicher
bis zu 32 MB Shared Memory. Anschlüsse
für PS/2 AT-Tastatur, PS/2 Maus, USB,
2 x Ethernet 10/100 (Twisted Pair).
Ohne Prozessor.

  • Full Size Slot CPU nach PICMG Standard
  • Universal Socket 370
  • Intel 815E Chipset mit integriertem Grafikkontroller
  • 2 x DIMM Sockel
  • 4 x serielle Schnittstellen (über Schnittstellenadapter)
  • 2 x UDMA 100 Controller (bis zu 4 Geräte)
  • 1 x IEEE 1284 parallele Schnittstelle
  • 2 x 10/100 Mbit Ethernet-Schnittstellen
  • 1 x USB Schnittstelle (USB Spezifikation 1.1, max. 12 MBit)
  • PS/2 Maus und Tastatur
  • Hardware Security Key
  • 1.44 MB Floppyschnittstelle
  • Aufsteckbarer Grafikadapter mit DVI-I und RS232 mit +24VDC Versorgung für Displayeinheiten
  • Aufsteckbarer AC97 kompatibler Soundadapter (Option)
Suche
Zubehör
erforderlich
optional