Der Panel PC 725 ist konzipiert für den Einsatz vor Ort. Gebaut in Schutzart IP65 von allen Seiten steckt er Spritzwasser, Schocks und Vibrationen locker weg.
Die Montage an Tragarmsystemen erlaubt eine flexible Positionierung und ergonomisches Bedienen auch bei beengten Platzverhältnissen.
Intel Atom Efficiency
Beim Panel PC 725 kommt der Intel® Atom™ N270 Prozessor zum Einsatz, der beste Performance bei gleichzeitig geringer Leistungsaufnahme bietet. Die Kühlung erfolgt lüfterlos über die Rückwand.
Verkabelung leichtgemacht
Während Panel PCs in Schutzart IP65 in der Regel alle Anschlüsse über teuere IP65 Stecker ausgeführt haben, erfolgt die Verkabelung des Panel PC 725 über den Flansch. Damit können kostengünstige Standardkabel eingesetzt werden.
Ein vollwertiger PC bei minimaler Tiefe
Der Panel PC 725 bietet auf kleinstem Raum umfassende PC Ressourcen. Mit zwei Ethernet Schnittstellen, dreimal USB 2.0 und einer seriellen Schnittstelle ist die Kommunikation sowohl auf Maschinenebene als auch zum Fabriknetz sichergestellt.
Optimaler Zugang von außen
Die Schnittstellen sind hinter der Flanschabdeckung einfach zugänglich. Die Batterie und die CompactFlash Karte sind hinter einer weiteren Abdeckung servicefreundlich untergebracht.