Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > Panel PC 800

Panel PC 800

Die perfekte Modularität

Auf Basis des kostenoptimierten Grundgerätes können eine Vielzahl von Optionen gewählt werden. Dazu gehören bis zu zwei PCI und PCI Express Steckplätze, modulare Laufwerke, zusätzliche Interfaces und eine integrierte USV.
Panel PC 800
Dass bei der Entwicklung der B&R Industrie PCs auf Modularität größten Wert gelegt wird stellen die bewährten Automation PC 620 und Panel PC 700 Geräte unter Beweis. Nachdem es aber nichts gibt, was nicht noch verbessert werden kann, wurde die Flexibilität bei der Zusammenstellung des Panel PC 800 auf eine neue Stufe gestellt. So können auf Basis des kostenoptimierten Grundgerätes eine Vielzahl von Optionen gewählt werden. Dazu gehören bis zu zwei PCI und PCI Express Steckplätze, modulare Laufwerke, zusätzliche Interfaces und eine integrierte USV.

Skalierbare PC Performance

Der Panel PC 800 deckt einen weiten Performancebereich vom effizienten Intel Atom N270 Prozessor bis hin zu Core2 Duo Prozessoren für Applikationen mit höchsten Performanceansprüchen ab. Brillante 15“ XGA und 19“ SXGA Displays ermöglichen in Verbindung mit Touch Screens eine intuitive und einfache Benutzerführung.

Kostenoptimiert mit Intel Atom Prozessor

Basierend auf den Intel 945GME Chipsets ist der PPC800 in Verbindung mit dem Intel Atom N270 1.6 GHz Prozessor in Sachen Preis-/Performance Optimierung unschlagbar.

Core™2 Duo Prozessoren für höchste Anprüche

Bei Applikationen mit hohen Ansprüchen an die Rechenleistung kommen leistungsfähige Dual Core Prozessoren zum Einsatz. Dafür stehen die vom APC810 bekannten Core2 Duo CPUs bis hin zum T7400 mit 2.16 GHz zusammen mit dem Intel 945GME Chipset zur Verfügung.
Für noch weitergehende Einsatzgebiete, wie sie zum Beispiel beim Einsatz von Vision Systemen erforderlich sein können, erreichen die Panel PC 800 Geräte mit dem neuen GM45 Chipset und dem Core2 Duo T9400 2.53 GHz Prozessor eine neue Performanceklasse. Diese neue Prozessor/Chipset Kombination erzielt nicht nur wegen der höheren Taktfrequenz und des größeren L2 Cache Bestmarken beim Benchmark, sondern auch auf Grund der neuen, auf höchsten Datendurchsatz optimierten Infrastruktur. Dazu zählen der 1066 MHz System Bus, Dual Channel DDR3 Memory Support und eine leistungsfähige Chipset Grafik.

Lüfterlos

Auch beim Panel PC 800 war es ein ehrgeiziges Ziel, die Kühlung möglichst ohne zusätzliche Lüfter zu realisieren. Chipset, Prozessor und weitere Komponenten werden dabei über wärmeleitfähige Materialien unmittelbar mit dem Kühlkörper verbunden. Dadurch ist es möglich, nicht nur die Atom Prozessoren lüfterlos zu betreiben, sondern auch ausgewählte Dual Core Prozessoren.
Suche
Weitere Informationen