Die ultra-kompakte integrierte Lösung ACOPOSmulti bietet für Maschinen mit vielen Achsen, die in zahlreichen Branchen wie der Kunststoff-, Verpackungs-, Druck- und Textilindustrie eingesetzt werden, höchstmögliche Wirtschaftlichkeit. Das modulare, auf jede Einbausituation flexibel adaptierbare Kühlkonzept, die anwenderfreundliche Verdrahtung sowie die kompakte, skalierbare Leistung sorgen für einfachste Anwendbarkeit.
Mit ACOPOSmulti erzielt der Maschinenbauer ein Maximum an Leistung bei einem Minimum an Platzbedarf und damit einen entscheidenden Kostenvorteil. Die Bandbreite der Anwendungen reicht von sensorlos geregelten Asynchronmotoren über Permanentmagnet erregte Servomotoren bis hin zu ultradynamischen Linearmotoren.
Mit dem APC820 ist es den B&R Ingenieuren gelungen, höchste PC Leistung in den ACOPOSmulti zu integrieren. Damit wird der Platz im Schaltschrank nochmals reduziert, da der sonst für den PC vorgesehene Raum entfällt.
Höchste Performance für Windows XP und Echtzeit
Leistungsfähige Core™2 Duo Prozessoren sorgen im APC820 dafür, dass Automatisierungs- und Visualisierungssysteme mit höchsten Ansprüchen optimal laufen. Mit den Core™2 Duo wird bei niedriger Verlustleistung ein Höchstmaß an Performance erzielt, da Windows XP und das Echtzeitbetriebssystem parallel auf getrennten Prozessorkernen ablaufen. Dem Anwender steht es dabei offen, einen Prozessorkern exklusiv für die Echtzeit zu reservieren oder diesen zusätzlich für Windows freizugeben. Die zur Verfügung stehende Rechenleistung beider Cores wird damit optimal genutzt. Die Projektierung erfolgt sehr komfortabel über das B&R Automation Studio. Damit eröffnen sich völlig neue Möglichkeiten, umfangreiche Automatisierungsaufgaben, die bisher auf verschiedene Systemplattformen verteilt waren (z.B. Steuerung, Windows Rechner, etc.), zusammenzufassen. Mit dem im APC820 integrierten Smart Display Link können bis zu vier Automation Panels in einer Entfernung von bis zu 160 m angeschlossen werden. Die Bedienung komplexer Abläufe an räumlich ausgedehnten Maschinen erfolgt dann komfortabel vor Ort – ein entscheidender Vorteil für Inbetriebnahme, laufenden Betrieb und Service.
Kommunikation in alle Richtungen
Um den APC820 in ein Automatisierungssystem optimal einzubinden sind umfangreiche Schnittstellen on board. Die Echtzeitkommunikation zwischen APC820, I/O und Antrieben wird über die ebenfalls standardmäßige POWERLINK Schnittstelle abgewickelt. Damit werden Zykluszeiten von 200 µs und einer zeitlichen Präzision von < 1 µs erreicht. Mit den beiden Gigabit Ethernet Schnittstellen kann die Kommunikation auf der Maschinenebene von der Verbindung zum Firmennetzwerk komplett getrennt werden. Zum Anschluss weiterer Geräte steht zusätzlich noch eine CAN Schnittstelle zur Verfügung.
Verlässlichkeit für viele Jahre
Der PC Markt ist einem permanenten Wandel unterworfen und geprägt von einer Vielzahl von Neuheiten, aber auch von vielen Abkündigungen. Im Seriengeschäft steht dem gegenüber der Wunsch nachvollziehbarer Hard und Softwarerevisionen. Ebenso sollte eine langfristige Verfügbarkeit der Komponenten sichergestellt sein. B&R liefert mit den aktuellen Produkten den Beweis, dass es auch im PC Bereich möglich ist, diese eigentlich konträren Ziele zu vereinen. Neben der sorgfältigen Auswahl der Bauteile, werden auch höchste Qualitätsansprüche und langfristige Verfügbarkeit berücksichtigt.
Im Bereich der Prozessoren und Chipsets werden nur Komponenten der Intel® embedded Division verwendet, die entsprechend lange verfügbar sind. Die Vorteile für den Anwender liegen auf der Hand: Gleichbleibende Softwarestände in der Serienproduktion und einfache Wartung im Feld reduzieren den laufenden Aufwand auf ein Minimum.
Ebenso wird bereits bei der Konstruktion die langfristige Kompatibilität berücksichtigt. Mit diesen Maßnahmen erreicht B&R einen Produktlebenszyklus von zehn Jahren und länger und hat damit eine absolute Ausnahmestellung im schnelllebigen PC Markt.
Robust für harten Industrie-Einsatz
Der APC820 wurde auf härteste Umgebungsbedingungen ausgelegt. Bei der Konstruktion wurde auf interne Kabelverbindungen völlig verzichtet und damit ein Maximum an Rüttelfestigkeit und Betriebssicherheit erreicht.
Als Speichermedium kommen CompactFlash Karten zum Einsatz, die komplett ohne rotierende Teile auskommen und damit das optimale Speichermedium für den Einsatz an der Maschine darstellen.