Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > Automation PC 800 > CPU Boards
Image
CPU Boards
Materialnummer Beschreibung
5PC800.B945-00 CPU Board Intel Core Duo L2400,
1,66 GHz, 667 MHz FSB, 2 MByte...
5PC800.B945-01 CPU Board Intel Core2 Duo L7400,
1,5 GHz, 667 MHz FSB,...
5PC800.B945-02 CPU Board Intel Core2 Duo U7500,
1,06 GHz, 533 MHz FSB,...
5PC800.B945-03 CPU Board Intel Celeron M 423,
1,06 GHz, 533 MHz FSB,...
5PC800.B945-04 CPU Board Intel Core2 Duo T7400,
2,16 GHz, 667 MHz FSB,...
5PC800.B945-05 CPU Board Intel Atom N270, 1,6 GHz,
533 MHz FSB, 512 kByte L2 Cache;...
5PC800.B945-10 CPU Board Intel Core Duo L2400,
1,66 GHz, 667 MHz FSB, 2 MByte...
5PC800.B945-11 CPU Board Intel Core2 Duo L7400,
1,5 GHz, 667 MHz FSB,...
5PC800.B945-12 CPU Board Intel Core2 Duo U7500,
1,06 GHz, 533 MHz FSB,...
5PC800.B945-13 CPU Board Intel Celeron M 423,
1,06 GHz, 533 MHz FSB,...
5PC800.B945-14 CPU Board Intel Core2 Duo T7400,
2,16 GHz, 667 MHz FSB,...
5PC800.BM45-00 CPU Board Intel Core2 Duo T9400,
2,53 GHz, 1066 MHz FSB, 6 MByte L2 Cache;...
5PC800.BM45-01 CPU Board Intel Core2 Duo P8400,
2,26 GHz, 1066 MHz FSB, 3 MByte L2 Cache;...
Suche