Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > Automation PC 800

Automation PC 800

Höchste Performance

Der APC810 sorgt in Verbindung mit den leistungsfähigen Core™ 2 Duo Prozessoren dafür, dass Automatisierungs- und Visualisierungssysteme mit höchsten Ansprüchen optimal laufen.
Automation PC 800
Der Intel 945GME Chipsatz beinhaltet den Graphics Media Accelerator GMA 950, der eine Vielzahl von 2D und 3D Grafikfunktionen unterstützt. Die beiden DDR2 RAMs sind in Dual Channel Technologie ausgeführt und über einen schnellen 667 MHz Front Side Bus an die CPU angebunden. Die maximale Speichergröße beträgt 3 Gigabyte. Der APC810 ist mit PCI und PCI Express Steckplätzen für alle aktuellen und zukünftigen Anforderungen bestens gerüstet.
Verlässlichkeit für viele Jahre
Der APC810 ist die konsequente Weiterentwicklung der bewährten APC620 Produktreihe. Basierend auf neuester Intel® Core™2 Duo Technologie bietet der APC810 höchste Performance für alle Anwendungen, bei denen es auf maximale Rechenleistung ankommt. Der überaus erfolgreiche und preisgekrönte APC620 wurde weiterentwickelt und in Details um innovative Lösungen für noch mehr Kunden- und Wartungsfreundlichkeit ergänzt. Wie bei allen PC Baureihen berücksichtigen die B&R Entwicklungsingenieure eine möglichst lange Verfügbarkeit der eingesetzten Komponenten. Schließlich ist der Produktlebenszyklus einer B&R Industrie PC Generation zehn Jahre und länger.
Variantenvielfalt für alle Anwendungen
Der APC810 bietet mit den unterschiedlichen Baugrößen mit einem, zwei und fünf PCI/PCI Express Steckplätzen die optimale Bauform für jede Einbausituation passgenau und ohne kostbaren Platz im Schaltschrank zu verschwenden.

 

Alle Varianten haben onboard ein SRAM. Damit können Anwendungen mit dem SRAM Daten nullspannungssicher abgelegt werden. Durch die im APC810 integrierte Netzteilpufferung unterstützen Automation Runtime Applikationen die Datensicherung bei Spannungsausfall in das SRAM. Das Modul nutzt die Pufferbatterie des PC Systems.

Kompakte Bauform
Der APC810 spart Platz im Schaltschrank. Frontseitig verbergen sich geschützt hinter einer Klappe Einschübe für Laufwerke (DVD, Hard Disk) sowie zwei CompactFlash Slots. Durch die modulare Einschubtechnik können die Laufwerke sehr einfach vom Anwender getauscht werden. Alle Anschlüsse und Schnittstellen sind auf der Gehäuseoberseite angeordnet. Die Bautiefe wird nicht durch hervorstehende Stecker vergrößert.
Lüfterlos
Der APC810 ist in vielen Varianten lüfterlos betreibbar. Alle Bauteile, die Kühlung erfordern, sind so auf dem Board angeordnet, dass die Wärme direkt auf den Kühlkörper abgeleitet wird. Die Vorteile liegen auf der Hand: In Verbindung mit CompactFlash Karten sind keine rotierenden Teile vorhanden, der APC810 ist damit extrem robust gegen mechanische Belastungen, wodurch Wartungsarbeiten entfallen.
Suche