Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
|
|
Power Panel 300 embedded
| Materialnummer |
Beschreibung |
| 4PP320.0571-01 |
Power Panel PP320 5,7" QVGA monochrom LC-Display... |
| 4PP320.0571-35 |
Power Panel PP320 5,7" QVGA TFT color Display mit Touch... |
| 4PP320.1043-31 |
Power Panel PP320 10,4" VGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP320.1505-31 |
Power Panel PP320 15,0" XGA color TFT Display mit Touch... |
| 4PP351.0571-01 |
Power Panel PP351 5,7" QVGA monochrom LC-Display;... |
| 4PP351.0571-35 |
Power Panel PP351 5,7" QVGA color TFT-Display;... |
| 4PP352.0571-35 |
Power Panel PP352 5,7" QVGA color TFT-Display;... |
| 4PP381.1043-31 |
Power Panel PP381 10,4" VGA color TFT Display mit Touch... |
|
|
|
|