Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > Mobile Panel 50 > Anschlusskabel
Image
Attachment cables
Materialnummer Beschreibung
5CAMPH.0018-30 MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull
Rundstecker, 1,8 m.
5CAMPH.0050-30 MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull
Rundstecker, 5 m.
5CAMPH.0100-30 MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull
Rundstecker, 10 m.
5CAMPH.0150-30 MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull
Rundstecker, 15 m.
5CAMPH.0200-30 MP40/50 Anschlusskabel mit Push Pull
Rundstecker, 20 m.
Verkabelung
Die Verkabelung des Mobile Panel erfolgt mit einem einzigen Kabel, über das sämtliche Versorgungs-, Kommunikations- und Steuerleitungen geführt werden. Das Kabel ist am Schaltschrank steckbar ausgeführt. Das Gegenstück im Schaltschrank beinhaltet ein 2 m langes Kabel mit offenen Enden (Ethernet mit RJ45 Stecker) zur einfachen Verdrahtung.
Suche