Home | Kontakt | | Login
 
Home | Sprache | Kontakt | Login  
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
Industrie PCs > Mobile Panel 40/50

Mobile Panel 40/50

Variantenvielfalt

Ergonomisch, leicht und besonders stoßfest ermöglichen die sechs Handbediengeräte der Baureihe MP40 und MP50 ein komfortables und sicheres Bedienen und Beobachten am Ort des Geschehens mit einem Maximum an Funktionalitäten.
Mobile Panel 40/50
Wesentliches Unterscheidungskriterium innerhalb der Baureihen ist neben Displaygröße die Art der Bedienelemente. Je nach Anwendung stehen Joystick, Handrad, Override Potentiometer, Schlüsselschalter oder Leuchtdrucktaster zur Verfügung. Die Mobile Panel MP40 und MP50 sind mit einem 3,8“ QVGA LCD monochrom Display und einem 6,5“ VGA TFT color Display erhältlich.
Für die Sicherheit ist ein Stopptaster integriert, der über eine zusätzliche Anschlussbox auch das Ziehen und Stecken im laufenden Betrieb ohne Verlust der Sicherheitsfunktion gewährleistet. Zwei integrierte dreistufige Zustimmungstaster, ergonomisch optimal für Links- und Rechtshänder, sorgen auch im Einrichtungsbetrieb für höchste Sicherheit.
Leistungsprinzip
Die Prozessortechnologie beruht auf einer Intel PXA 270 CPU mit 128 MB Flash Speicher und 256 MB DRAM. Das Betriebssystem Windows CE bietet eine flexible Basis für eine Vielzahl von Applikationen, vom mobilen Thin Client über den direkten Anschluss an die Steuerung bis hin zu offenen SCADA Systemen. Die doppelwandigen, in Schutzart IP65 ausgeführten Panels, haben integrierte Schnittstellen wie USB und Ethernet 10/100.

 

Damit reiht sich die neue Baureihe nahtlos in die B&R Systemumgebung ein. Die Parametrierung erfolgt komfortabel über Visual Components. Mit der X20 CPU steht eine kompakte und skalierbare Steuerungsplattform, die sämtliche Funktionalitäten vereint, zur Verfügung.

Robust für den rauen Industriealltag

Eine tragbare Einheit wie das Mobile Panel ist naturgemäß höheren Beanspruchungen ausgesetzt als ein eingebautes Gerät. Daher ist das Mobile Panel besonders stabil ausgeführt. Das doppelwandige Gehäuse absorbiert harte Stöße. Die Bedienelemente, wie Schlüsselschalter und Not-Aus, sind versenkt angeordnet. Die abgerundete Gehäuseform trägt dazu bei, Stöße von außen abzudämpfen.

 

Darüber hinaus wurde bereits bei der Grundkonstruktion die optimale Einbaulage der Elektronik berücksichtigt, um äußere Einflüsse zu absorbieren. Das Gehäuse ist staub- und spritzwassergeschützt ausgeführt, ebenso Kabel und Steckverbinder.

Bedienen und Beobachten
Bei den Mobile Panels wird der beschränkte Platz für Display und Tasten optimal genutzt. B&R hat sich für eine Kombination aus Funktionstasten, numerischen Tasten und Touch Screen entschieden. Häufi g benötigte Funktionen können auf fix programmierte Tasten gelegt werden, während Funktionen, die vom Maschinenzustand abhängig sind, per Touch Buttons ausgeführt werden. Zur Touch-Bedienung befindet sich auf der Rückseite ein Stift.

Suche
Weitere Informationen