home | contact | | login
Please enable JavaScript to see the navigation!
automationLetter
Prenumerera här och få de senaste nyheterna om trenderna inom automation direkt till din mailbox
Go
Nyheter
Nyheter

PAGE older  


 Inte bara effektiv, den är smart också: Nästa generations Automation Studio - 01/23/2012
Med Automation Studio 4, har B&R skapat en helt ny väg framåt vad gäller smart programmering. Många praktiska och automatiska funktioner som funktionell hårdvarumodellering, versionshantering, samarbetsverktyg och objektprogrammering, tar programutveckling till en helt ny nivå av effektivitet.


 Utvecklad ergonomi med multi-touch - 12/15/2011
Inom området hemelektronik, har multi-touch inte bara förändrat ergonomin, det har också förändrats användarens vanor. Inom industriell automation, har denna teknik potential att göra maskiner mer intuitiva, snabbare och säkrare - i huvudsak för att åstadkomma en revolution inom ergonomi för maskin- och systemenheters visualisering. Vid SPS/IPC/Drives-mässan i Nürnberg, introducerade B&R enheter som möjliggör multi-touch input i industriella miljöer.


 Smart Safe Reaction med openSAFETY för PROFINET - 12/06/2011
Nu när B&Rs SafeLOGIC säkerhetssystem finns för Profinetnätverk kan Smart Safe Reaction tekniken snabbt och enkelt integreras i applikationer med Profinetnätverk. Baserat på openSAFETY, är B&Rs Smart Safe Reaction produkt det enda integrerade säkerhetssystemet som kan garantera svarstider på 10 ms, vilket är 10 gånger snabbare än tidigare lösningar. Realtids säkerhetsbus-systemet openSAFETY är inte bundet till en enda nätverkslösning, den kan användas på alla konventionella Ethernet-baserade fältbussnätverk upp till SIL 3.


 Automation Studio är ett av de mest använda ingenjörsverktygen i branschen - 11/29/2011
Enligt en färsk studie publicerad av ITQ i samarbete med universitet och branschtidningen Computer & Automation, använder 16 % av alla tyska maskin och systemtillverkare redan Automation Studio för att programmera sina styrsystem. Detta sätter B&Rs utvecklingsmiljö på tredje plats bland de mest populära mjukvarorna.


 Nya dimensioner för decentraliserade drivsystem - 11/16/2011
B&R utökar sitt sortiment av drivsystem med en serie av motorintegrerade servodrifter med skyddsklass IP65 . ACOPOSmulti har alltid varit extremt modulärt, och det var nästa logiska steg att slå samman servoförstärkaren med motorn för att skapa ett drivdon som kan leverera kraft där det behövs. Konfigurerbara moduler blir mekatroniska enheter som enkelt kan anslutas. Detta sparar inte bara värdefullt utrymme i kopplingsskåpet, det minskar också kostnaderna för logistik och idrifttagning


 X20 systemet certifierat för marint bruk - 10/19/2011
Efter omfattande tester av certifieringsinstitutet Germanischer Lloyd (GL), har B&Rs X20-system uppnått den eftertraktade kvalitetsstämpeln för applikationer i marin miljö. Alla testade X20 moduler - processorer, <BR>IO-moduler och fältbussmoduler - visade att de har vad som krävs för att möta de höga krav på funktionalitet och driftsäkerhet som krävs i marina miljöer.


 DDASCA konsortiet certifierar openSAFETY som kommunikationsstandard - 10/12/2011
openSAFETY, det första helt öppna säkerhetsorienterade dataöverföringsprotokollet för användning inom alla områden av automation, har förklarats officiell kommunikationsstandard av DDASCA Konsortiet (Dependable Distributed Architecture for Safety Critical Applications). Detta konsortium – som bildades i Paris i mars 2011 på initiativ av Arion Näringsliv, EADS, HPC-projektet, ENSTA, Alstom Power, EDF FoU, SNCF, Windriver, B&R med flera - hanterar standardisering, utformning och implementation av öppna lösningar för säkerhetskritiska tillämpningar upp till SIL4. Dessa lösningar tillämpas på ett brett spektrum av områden, från fabriksautomation och energistyrning till järnväg, fordon, medicin och försvarsindustri.


 POWERLINK buscontroller: Anpassad till alla applikationer - 09/14/2011
De flexibla konfigurationsmöjligheter som erbjuds av B&R:s nya POWERLINK X67-modul med skyddsklass IP67 gör den till en oumbärlig standardkomponent för krävande automation. Utrustad med 12 digitala kanaler som kan konfigureras som antingen in- eller utgångar kan modulen anpassas till alla uppgifter.


 Nå dina mål snabbare med Automation Studio - Ett mekatronisk synsätt tillsammans med OOP accelererar produktutvecklingen - 09/01/2011
Det är inte ovanligt att mjukvaruprojekt drabbas av förseningar under utvecklingsprocessen. En orsak till detta är att själva programvaran är alltför komplex och oflexibel. Denna process kan påskyndas betydligt genom att använda ett objektorienterat synsätt. Genom att utnyttja programmeringsspråket C++, kan Automation Studio inte bara erbjuda verktyg som behövs för att göra detta, det erbjuder också flexibiliteten att göra det rätt.


 Nestlé chooses openSAFETY as the safety standard for packaging machines - 07/06/2011
On the one hand, large international companies such as Nestlé rely on a flexible choice of machines from various manufacturers. On the other hand, most ma-chine producers have chosen one specific automation platform, which means that users who install different machine types need to integrate different control systems and bus systems into one line.

PAGE older  

Sök