Abonnez-vous ici pour recevoir par e-mail l'automationLETTER et être ainsi informé des toutes dernières tendances de l'automatisation industrielle.
|
|
Actualités
Actualités
 | | Le multitouch transforme l’ergonomie des unités de visualisation - 12/01/2012
Dans le domaine de l’électronique « grand public », le multitouch a transformé l’ergonomie des appareils et changé les habitudes des utilisateurs. Dans l’industrie des automatismes, cette technologie a aussi un fort potentiel car elle est en mesure de rendre l’interface opérateur nettement plus intuitive, plus rapide et plus sûre. Sur le salon SPS/IPC/Drives de Nuremberg, B&R a présenté des écrans avec interface multitouch pour environnements industriels. |
 |
 | | Smart Safe Reaction avec openSAFETY pour Profinet - 06/12/2011
L’automate de sécurité SafeLOGIC de B&R est maintenant disponible pour les réseaux Profinet. La technologie Smart Safe Reaction de B&R s’intègre ainsi rapidement et facilement aux automatismes sur réseaux Profinet. Basés sur openSAFETY, les produits Smart Safe Reaction de B&R constituent le seul système de sécurité intégrée garantissant des temps de réponse de 10 ms. Ceci représente un accroissement de rapidité d’un facteur 10 par rapport aux solutions précédemment disponibles. Certifié jusqu’à SIL3, le bus de sécurité temps réel openSAFETY est entièrement libre et utilisable sur tous les réseaux de terrain basés sur Ethernet. |
 |
 | | Automation Studio : un des outils d'ingénierie les plus utilisés - 29/11/2011
Selon une récente étude publiée par ITQ et réalisée en coopération avec des universités et le magazine Computer&AUTOMATION, 16% des constructeurs de machines allemands programment leurs systèmes de contrôle avec Automation Studio. Autrement dit, un constructeur de machines allemand sur six utilise déjà l’outil logiciel de B&R. |
 |
 | | La décentralisation des systèmes d’entraînement prend une nouvelle dimension - 16/11/2011
Le constructeur d’automatismes B&R lance une gamme de servo-variateurs intégrés au moteur et dotés d’une protection IP65 : les ACOPOSmulti65m. Cette nouvelle gamme complète idéalement son offre de produits d’entraînement. Après le système ACOPOSmulti, extrêmement modulaire, il était logique de fusionner variateurs et moteurs pour créer des servo-actionneurs délivrant leur puissance au plus près du process. Dans une architecture d’automatismes, ce qui constituait des modules configurables devient ainsi des unités mécatroniques qui s’ajoutent et se connectent facilement. Ceci permet non seulement de gagner un espace précieux dans l’armoire électrique, mais aussi de réduire les coûts liés à la logistique et à la mise en service. |
 |
 | | Système X20 certifié GL pour l'utilisation en zone maritime - 19/10/2011
Suite à un examen approfondi réalisé par l’institut indépendant de certification Germanischer Lloyd (GL), le Système X20 de B&R porte désormais le label de qualité GL pour l'utilisation en zone maritime. Tous les modules X20 testés – CPU, E/S et contrôleurs de bus – ont été convaincants, qu’il s’agisse de fonctionnalités ou de sécurité d’exploitation, prouvant ainsi leur conformité aux critères de qualité élevés du domaine maritime. |
 |
 | | Le consortium DDASCA adopte officiellement le standard openSAFETY - 12/10/2011
openSAFETY, le premier protocole de transmission de données entièrement ouvert pour applications de sécurité, a été déclaré standard de communication officiel par le consortium DDASCA (Dependable Distributed Architecture for Safety Critical Applications). Créé à Paris en mars 2011 à l’initiative de sociétés comme Arion Entreprise, EADS, HPC Project, ENSTA, Alstom Power, EDF R&D, SNCF, Windriver, B&R, et d’autres, ce consortium a pour tâche la standardisation, la définition et l’implémentation de solutions ouvertes pour applications critiques en terme de sécurité (jusqu’à SIL4). Ces solutions trouvent des applications dans de très nombreux domaines : automatisation d’usine, gestion d’énergie, chemins de fer, automobile, équipements médicaux, défense. |
 |
_rdax_250x358.jpg) | | POWERLINK en tournée : onze conférences dans cinq pays - 23/06/2011
A partir de septembre, l’Ethernet POWERLINK Standardization Group animera onze conférences dans cinq pays européens – France, Allemagne, Royaume Uni, Italie et Suisse. Intitulées “POWERLINK en tournée avec les Leaders de l’Industrie”, ces conférences sont co-organisées par ASCO Numatics, B&R, Cognex et Stäubli. Ces quatre sociétés démontreront que leurs technologies, au cœur des automatismes actuels, peuvent être mises en réseau avec POWERLINK pour constituer des solutions globales et unifiées. |
 |
 | | 500000 systèmes POWERLINK installés - 16/06/2011
Lors de la dernière édition de la Foire de Hanovre, B&R et l'EPSG ont remis officiellement le 500000 ème système POWERLINK au constructeur de machines d'emballages MediSeal, membre du groupe KÖRBER MEDIPAK. Avec une activité centrée sur les industries pharmaceutique et cosmétique, ce client de B&R de longue date a de très grandes exigences de sécurité, de performance et de flexibilité pour ses solutions machines. |
 |
 | | Variateur de fréquence avec interface POWERLINK - 09/06/2011
Variateurs de fréquence avec interface POWERLINK intégrée, les ACOPOSinverter P84 de B&R se prêtent bien à une utilisation dans des machines ou des installations complexes. Leur plage de puissances s'étend de 0,37 à 500 kW. Ils disposent d'E/S digitales et analogiques embarquées permettant de réaliser diverses fonctions technologiques, et d'un hub POWERLINK intégré facilitant le câblage du bus. |
 |
 | | POWERLINK est l’Ethernet Industriel le plus répandu dans les systèmes de contrôle d’axes - 06/06/2011
Dans les applications où la productivité des machines est conditionnée par la rapidité des axes et où les données de machines et de capteurs doivent être transmises en temps réel dur, POWERLINK est aujourd'hui le protocole Ethernet Industriel le plus utilisé. Rien qu’en 2010, plus de 100 000 nouveaux systèmes d’axes avec interface POWERLINK ont été mis en service. |
 |
|
Recherche
|
|