Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
|
|
News
News
 | | HMI System mit Siegerpotential: KHS und B&R auf dem Weg zum „iF gold award“ - 01.02.2012
Ein intuitives Bedienkonzept mit klarer Symbolik - damit stellt das neue KHS Bedienpanel den Benutzer in den Mittelpunkt und konnte im Rahmen des „iF communication design award 2011“ mehr als überzeugen. Entwickelt in enger Kooperation mit B&R trägt das innovative Maschinenbediensystem, basierend auf modernster Power Panel Technologie, sämtlichen Ansprüchen der Lebensmittel- und Verpackungsindustrie Rechnung. |
 |
 | | Smart statt nur effizient durch Generationswechsel bei ‚Automation Studio’ - 23.01.2012
Mit dem umfassenden Software-Paket ‚Automation Studio 4’ geht B&R völlig neue, intelligente Wege im Engineering. Neben vielen hilfreichen Automatismen bringen funktionsäquivalente Architekturmodelle, Versionierung, Unterstützung für die Teamarbeit und nicht zuletzt die komfortablere Programmierung mit Objekten die Effizienz in der Programmgestaltung auf ein völlig neues Niveau. |
 |
 | | Berufsorientierung für junge Techniker bei B&R - 12.01.2012
Ein breites Spektrum an technischen Berufen konnten die Schüler der HTBLA Braunau von 20. - 21. Dezember bei B&R kennenlernen. So gewährte das Unternehmen im Rahmen eines 2-tägigen Open House rund 200 Teilnehmern vertiefende Einblicke in unterschiedliche Berufsbilder. |
 |
 | | Spende für Kinder-Krebs-Hilfe: B&R unterstützt Projekt Sonneninsel - 19.12.2011
Kindern und Jugendlichen eine Zukunft bauen - das ist das Ziel des Nachsorge Projektes Sonneninsel der Österreichischen Kinder-Krebs-Hilfe. Mit einer Spende von 3.000,- EURO fördert B&R die psychosoziale Nachsorge von Kindern und Jugendlichen in Österreich und leistet somit einen wertvollen Beitrag für die optimale Versorgung für die Zeit nach ausgestandener Krankheit. |
 |
 | | Ergonomiewandel durch Multitouch - 15.12.2011
In der Konsumelektronik veränderte die Multitouch Technologie die Ergonomie und damit die Nutzergewohnheiten. In der Industrieautomatisierung hat diese Technik das Potential, die Bedienung von Maschinen und Anlagen intuitiver, schneller und sicherer zu machen und einen Wandel in der Ergonomie von Maschinen- und Anlagenvisualisierungen herbeizuführen. Zur SPS/IPC/DRIVES in Nürnberg stellte B&R industrietaugliche Geräte mit Multitouch Eingabe vor. |
 |
 | | Smart Safe Reaction mit openSAFETY für Profinet - 06.12.2011
Mit der Verfügbarkeit der sicherheitsgerichteten Steuerung SafeLOGIC von B&R für Profinet Netzwerke kann die Smart Safe Reaction Technologie schnell und einfach in Profinet Automatisierungen integriert werden. Basierend auf openSAFETY bietet das B&R Smart Safe Reaction Produktset als einziges integriertes Safety System garantierte Reaktionszeiten von 10 ms. Damit ist es um den Faktor 10 schneller als bisher verfügbare Lösungsansätze. Das echtzeitfähige Sicherheitsbussystem openSAFETY ist ungebunden und auf allen gängigen Ethernet-basierten Feldnetzwerksystemen bis SIL 3 einsetzbar. |
 |
 | | Automation Studio eines der meistgenutzten Engineering Werkzeuge - 29.11.2011
Bereits 16% der deutschen Maschinen- und Anlagenbauer setzen bei der Programmierung ihrer Steuerungssysteme auf Automation Studio, so das Ergebnis einer kürzlich veröffentlichten Studie von ITQ in Kooperation mit Hochschulen und der Fachzeitschrift Computer&AUTOMATION. So arbeitet nahezu jeder sechste deutsche Maschinenbauer mit dem B&R Softwaretool. |
 |
 | | Neue Dimensionen in der dezentralen Antriebsarchitektur - 16.11.2011
Mit einer Serie von motorintegrierten Servoverstärkern in IP65 erweitert B&R sein Antriebssystem. Galt der ACOPOSmulti schon bisher als sehr modular, so stellen Wechselrichter, die mit dem Motor verschmelzen und als Servoaktuatoren ihre Kraft direkt am Einsatzort entfalten, eine konsequente Weiterentwicklung dieses Systems dar. Konfigurierbare Module werden zu einfach anzuschließenden mechatronischen Einheiten. Damit kann kostbarer Platz im Schaltschrank, aber auch bei Logistik und Inbetriebnahmeaufwand eingespart werden. |
 |
 | | X20 System fit für maritimen Einsatz - 19.10.2011
Nach umfassender Prüfung durch das unabhängige Zertifizierungsinstitut Germanischer Lloyd (GL) wurde das B&R X20 System mit dem begehrten Qualitätssiegel für maritime Anwendungen ausgezeichnet. Alle getesteten X20 Module wie CPUs, I/Os und Bus Controller überzeugten durch höchste Funktionalität und Betriebssicherheit und konnten so den hohen Qualitätskriterien im maritimen Bereich Rechnung tragen. |
 |
 | | Konsortium mit Airbus und französischer Bahn standardisiert auf openSAFETY - 12.10.2011
openSAFETY, das erste vollständig offene sicherheitsgerichtete Datenübertragungsprotokoll für alle Bereiche der Automatisierung, wurde kürzlich vom DDASCA Konsortium (Dependable Distributed Architecture for Safety Critical Applications) zum offiziellen Kommunikationsstandard erklärt. Im März 2011, auf Initiative von Arion Entreprise, EADS, HPC Project, ENSTA, Alstom Power, EDF R&D, SNCF, Windriver, B&R, u.a. in Paris gegründet, ist es Aufgabe des Konsortiums, Standards für offene Lösungen im Bereich sicherheitskritischer Applikationen bis zu SIL4 zu definieren und umzusetzen. Zum Einsatz kommen diese in der Automatisierungs- und Raumfahrtindustrie, dem Energie-, Bahn-, Verteidigungs- und medizinischen Sektor sowie im Bereich Automotive. |
 |
|
Suche
|
|