Home | Kontakt | | Login
Aktivieren Sie JavaScript um die Navigation zu sehen!
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
News >  USB Laufwerkskombination mit DVD Brenner für industrielle Anwendungen
USB Laufwerkskombination mit DVD Brenner für industrielle Anwendungen
Vom Handbuch auf CD-ROM bis zum Maschinenparameter-Austausch von CompactFlash - die USB Laufwerkskombination ermöglicht den Datenaustausch am Bedienplatz.
14.09.2006
Die Industrie PCs der Baureihe APC620 und Panel PC von B&R sind serienmäßig mit integrierten USB Schnittstellen ausgestattet. Um den Datenaustausch zu vereinfachen und den Komfort zu erhöhen, wird eine robuste Laufwerkskombination optional in Schutzart IP65 inkl. DVD Brenner für den industriellen Einbau angeboten.
Alle Laufwerke integriert
Die neue USB Laufwerkskombination beinhaltet ein DVD-RW Laufwerk, das alle gängigen DVD Formate liest und schreibt. Damit trägt B&R dem stetig steigenden Bedarf an Speichermedien mit hoher Speicherkapazität Rechnung. In den meisten Fällen ist derzeit - noch - die Kapazität einer CD-RW ausreichend. Dem Trend, immer mehr Produktions- und Qualitätsdaten aufzuzeichnen, wird B&R mit der Integration des DVD Brenners gerecht. Zum komfortablen Beschreiben von CD-RW und DVD-RW wird die Nero OEM Suite 1 optional mitgeliefert. Zusätzlich sind ein Floppy Disk Drive, ein CompactFlash Slot und eine frontseitige USB 2.0 Schnittstelle integriert, die z.B. zum Anschluss eines Memory Sticks genutzt werden kann. Alle Laufwerke sowie die USB Schnittstelle sind bequem von vorne zugänglich.

Industriegerechte Montage
Die Laufwerkskombination entspricht allen industriellen Anforderungen und ist durch das Metallgehäuse sehr robust. Die Montage in einen Schaltschrankausschnitt erfolgt auf einfache Weise mit den mitgelieferten Montagewinkeln. Zur frontseitigen Abdeckung steht optional eine Klappe zur Verfügung, mit der die Schutzart IP65 erreicht wird.
 | Ihre Meinung zählt | 
Suche