Home | Kontakt | | Login
Aktivieren Sie JavaScript um die Navigation zu sehen!
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
News > Archiv >  Der PC auf der Hutschiene
Der PC auf der Hutschiene
Starke Zentraleinheit; X20 CPU auf der Hutschiene
16.11.2005
Höchste Performance kennzeichnet seit Jahren die Automatisierungslösungen von B&R. Leistungsfähige Zentraleinheiten spielen dabei eine wesentliche Rolle. Diese stehen jetzt auch für das X20 System zur Verfügung.
PC basierende Technologie
Basierend auf modernster Intel Celeron Prozessortechnologie ereichen die X20 Zentraleinheiten effektiv nutzbare Zykluszeiten bis 200 μs. Damit können extrem schnelle Abläufe mit höchster Präzision automatisiert werden. Qualität und Taktrate von Maschinen erreichen neue Dimensionen. Trotz dieser hoher Rechenleistung ist die Leistungsaufnahme der Prozessoren dank Ultra Low Voltage Ausführung auf einem sehr niedrigen Niveau. Umfangreich dimensionierter Arbeitsspeicher erlaubt dem Anwender uneingeschränkte Applikationsfreiheiten. Optimal ergänzt wird er durch Batterie gepuffertes nullspannungssicheres SRAM für aufgabenspezifische Daten und remanente Variablen. Im Falle eines Spannungsausfalls werden die als remanent deklarierten Variablen automatisch aus dem schnellen Arbeitsspeicher in das sichere SRAM kopiert. Die Dateninhalte bleiben somit für den Wiederanlauf der Steuerung erhalten, der Prozess kann einfach fortgesetzt werden. Letztendlich ist zur Programmspeicherung oder für Applikationsdaten, wie z.B. Rezepte, im System ein Slot für CompactFlash Karten integriert.

Umfassende Kommunikation
Moderne industrielle Kommunikation ist heute gleichbedeutend mit Ethernet. Deshalb sind die X20 CPUs gleich mit zwei voneinander unabhängigen und voll nutzbaren Fast Ethernet Schnittstellen ausgestattet. Ein RJ45 Anschluss ist für TCP/IP Kommunikation ausgelegt, der zweite bietet optimale ETHERNET Powerlink Unterstützung, z.B. für Achs- und I/O-Anbindung in harter Echtzeit mit extrem kurzen Zykluszeiten. Zusätzlich stehen für USB Geräte zwei Ports zur Verfügung, z.B. für zusätzliche Massenspeicher. Eine RS232 komplettiert die sehr umfangreiche Standardausstattung der X20 CPUs.

Platzsparender Einbau
Designed für den Einsatz in industrieller Umgebung, für Maschinen und Anlagen in allen Branchen, spielt die Industrietauglichkeit des gesamten Systems eine besondere Rolle. Das beginnt bereits bei der Hutschienenmontage. Eine komplette Einheit aus X20 CPU und X20 I/O Modulen kann als solche auch auf die Hutschiene montiert oder von der Hutschiene genommen werden. Höchste Performance, viele Standardschnittstellen und zusätzlich mit Interface Modulen erweiterbar - die Abmessungen sind dennoch unglaublich kompakt. Die Linie der CPU ist den X20 Modulen angepasst und kostet damit keinen unnötigen Schaltschrankplatz.
| Ihre Meinung zählt
Suche