Verlustleistung im Schaltschrank war gesternACOPOSmulti das ideale Antriebskonzept, das im Schaltschrank erst keine Verlustleistung entstehen läßt. Durchsteckkühler in IP65 für Wärmeabgabe außerhalb des Schaltschranks und eine „Cold Plate“ Variante für den Anschluß an einen Kühlkreislauf (Wasser, Öl) stehen wahlweise zur Verfügung. Der Einsatz von Lüftern, bzw. Klimageräten im Schaltschrank kann entfallen.
Leistungsmodule mit NetzrückspeisungAlle Leistungsversorgungsmodule besitzen die Fähigkeit der Netzrückspeisung. Dadurch wird nicht, wie allgemein üblich, die kinetische Energie beim Bremsen in Wärme umgewandelt, sondern in elektrische Energie die wiederum ins Netz zurückgespeist wird. Ein Aufwärmen des Schaltschrankes durch diese Bremsenergie wird durch die integrierte Netzrückspeisung elegant und umweltschonend vermieden. Ein weiterer Vorteil: aus dem Netz wird nur Wirkleistung aufgenommen. Die unter dem Namen „Power Factor Correction“ bekannte Maßnahme reduziert den Anschlusswert bzw. die Stromaufnahme der Maschine deutlich (ca. Faktor 2). Dies bedeutet kleinere Absicherungen und Anschlussquerschnitte.
Das Leistungsversorgungsmodul besitzt ebenso wie alle anderen Module der ACOPOSmulti Baureihe eine Netzwerkankopplung. Damit lassen sich sämtliche Daten über Stromaufnahme, Leistungsaufnahme, Wirkungsgrad der Maschine, etc. erfassen und auswerten. So kommt man dem Ziel der „Intelligent Maintenance“ einen entscheidenden Schritt näher.
Integrierte 24V Hilfsversorgungsmodule überbücken NetzspannungsausfallACOPOSmulti integriert die 24V Versorgung für Antriebe und wahlweise auch für SPS, PC oder Peripherie. Das garantiert neben minimalen Platzbedarf vor allem ein vorhersehbares Verhalten der Maschine bei Netzspannungsausfall. Die Geräte werden direkt am gemeinsamen Zwischenkreis der Umrichter betrieben, sie sind sowohl leerlauf-, kurzschluss- als auch überlastfest. Neben dem Vorteil der integrierten Versorgung unterstützen sowohl ETHERNET Powerlink als auch die dezentrale Intelligenz der einzelnen Servoverstärker perfekt die Funktionalität des geordneten Stillstands.
Wegweisendes Anschlusskonzept - einfacher geht es nichtEinfach in die Montageplatte einhängen und mit zwei Schrauben fixieren. Damit sind die Verbindungen zum Leistungsversorgungsmodul hergestellt. Neben der Verbindung des Zwischenkreises und der 24V wird auch die Schutzleiterverbindung über das Schienensystem hergestellt. Zusätzliche Erdungsmaßnahmen von Modul zu Modul entfallen.
Sicherheit als integraler SystembestandteilNeuere Ansätze von sicheren Feldbussen sind vielfach durch proprietäre Standards und langsamen Reaktionszeiten geprägt. Anders im ACOPOSmulti Antriebssystem. Hier wird konsequent auf ETHERNET Powerlink Safety gesetzt.
Safety im ACOPOSmulti Antriebssystem wird folgende Funktionen, abgenommen nach Kat. 3, EN 954-1 umfassen:
Ungesteuertes und gesteuertes Stillsetzen
Sicherer Halt und sicherer Betriebshalt
Sicher begrenztes Schrittmaß und sichere begrenzte Absolutlage
Sicher begrenzte Geschwindigkeit
Sichere Drehrichtung
Basale Funktionen wie die sichere Wiederanlaufsperre, bzw. der sichere Ausgang für die Motorhaltebremse beides nach Kat. 3, EN 954-1 sind Bestandteil des Standardlieferumfangs.
Highlights ACOPOSmulti:
- Kompakte Bauform
- Maximum an Leistung - Minimum an Platz
- Einfachstes Handling
- Sicher gegen Netzspannungsausfall
- Modulares Kühlkonzept Luft, ÖL oder Wasser
- Safety integriert
- Umweltschonend durch Energierückspeisung
- Maximale Wirtschaftlichkeit