Home | Kontakt | | Login
Aktivieren Sie JavaScript um die Navigation zu sehen!
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
News > Archiv >  CPU für X20 System
CPU für X20 System
Extrem kompakte X20 CPU
15.11.2005
Wie schon mit dem X20 System an sich, 12 Kanäle auf 12,5 mm Breite, damit das Platz sparendste und leistungsstärkste I/O System am Markt, setzt B&R mit der neuen X20 CPU wieder einmal Maßstäbe. Extrem kompakt und dabei überraschend leistungsfähig wird die X20 CPU einfach in das System integriert.
Wer die 37,5 mm breite CP das erste mal sieht würde hinter dem Gehäuse eher einen Feldbus Koppler vermuten als eine ausgewachsene Automatisierungsmaschine. Bereits in der Standardausführung verfügt die CPU über eine 100 Mbps Fast Ethernet Schnittstelle die sowohl als Online Schnittstelle als auch zur Vernetzung verwendet werden kann. Zusätzlich sind eine CAN und eine RS232 Schnittstelle integriert.

In Design und Einbautiefe entspricht die Zentraleinheit dem X20 System. Deutlich wird das sofort, wenn auf der rechten Seite X20 I/O Module angesteckt werden. Diese fügen sich nahtlos an die CPU, das gesamte System kann somit extrem Platz sparend im Schaltschrank untergebracht werden. Hilfreich ist hier die bewährte Hutschienenmechanik, die es erlaubt, ein komplettes System wie ein Rack auf die Hutschiene zu setzen oder genau so einfach wieder abzunehmen.

Sollte neben den Bord eigenen Schnittstellen Fast Ethernet, CAN und RS232 weiterer Kommunikationsbedarf notwendig sein, kommt die erweiterte Ausführung der CPU zum Einsatz. Diese CP verfügt über einen 25 mm breiten Steckplatz für X20 Interface Module. Damit steht eine ganze Palette an zusätzlichen Schnittstellen Modulen wie Profibus DP, CANopen und DeviceNet zur Verfügung
| Ihre Meinung zählt
Suche