Home | Kontakt | | Login
Aktivieren Sie JavaScript um die Navigation zu sehen!
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
News > Archiv >  Remote Bedienen und Visualisieren mit Thin Clients
Remote Bedienen und Visualisieren mit Thin Clients
Power Panel werden über Ethernet als Thin Clients am Automation PC 620 betrieben
02.09.2005
Viele Maschinen- und Anlagen erfordern eine Trennung von Bedieneinheit und PC. Für Entfernungen bis zu 40 Meter bieten die B&R Automation PC einen integrierten Smart Display Link. In manchen Applikationen, z.B. in der Gebäudeautomatisierung, sind jedoch weitaus größere Distanzen zu überbrücken. Hierzu hat B&R mit den Power Panel und Automation PC 620 eine offene Client Server Lösung im Angebot. Der Vorteil der Thin Client Lösung liegt in der Vernetzung über Ethernet TCP/IP. Mit kostengünstigen Standardkomponenten können große Distanzen (> 1km) überbrückt werden.
Thin Client Anwendungen im industriellen Bereich
Für Server und Client bietet B&R leistungsfähige Projektierungspakete an, die aus dem Windows Dienst "Remote Desktop Protokoll" eine industriell nutzbare Lösung generieren. Bei den Clients ist keine Passworteingabe nötig. Der bevorzugte Client verbindet sich beim Systemstart automatisch mit dem Server. Die nicht-aktiven Clients zeigen einen übersichtlichen Login-Screen, per Maus- oder Touchklick kann die Applikation auf den Bildschirm geholt werden. Fehlbedienungen sind damit ausgeschlossen.

Power Panel 100 und Mobile Panel 100 als Thin Client
Thin Clients sind reine Bedienterminals, die Applikationen werden vom Server-Rechner ausgeführt. Die Anforderungen an Speicherausbau und Prozessorleistung des Thin Clients sind daher relativ gering, so dass die Thin Clients auch schlank im Sinne einer geringen Einbautiefe ausgeführt werden können. Power Panel 100 und Mobile Panel 100 sind mit dem Betriebssystem Windows CE bestens für Thin Client Applikationen prädestiniert. Die Bauweise ist flach und robust, die Ausführung ist lüfterlos und dank CompactFlash ohne rotierende Teile.

APC620 – der leistungsfähige Server
Der Automation PC 620 bietet mit Pentium M Prozessoren hohe Systemperformance. Die zwei integrierten Ethernet Schnittstellen ermöglichen eine Trennung von Thin Client Vernetzung und Anbindung an Fabriknetz.

Laufwerke am Thin Client
Da die Applikation am Server läuft, zeigt ein am Thin Client eingeblendeter Explorer die Sicht auf den Server und dessen Dateistruktur. Wird am Client ein Laufwerk betrieben, z.B. ein USB Memory Stick, wird dieses über Ethernet zum Server verbunden und steht wie ein lokales Server-Laufwerk zur Verfügung. Auf diese Weise ist der Austausch von Maschinenparametern auf einfache Art und Weise möglich.
| Ihre Meinung zählt
Suche