Home | Kontakt | | Login
Aktivieren Sie JavaScript um die Navigation zu sehen!
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
News > Archiv >  Neuer B&R Industrie PC mit 5 PCI Steckplätzen und RAID System
Neuer B&R Industrie PC mit 5 PCI Steckplätzen und RAID System
16.06.2005
Der neue APC620 mit fünf PCI Steckplätzen erweitert das Produktspektrum der Automation PC Serie. Besonders bei Applikationen mit mehreren Feldbuskarten ist der größte APC620 die erste Wahl.
Der Automation PC APC620 steht für höchste Anforderungen an die Prozessorleistung mit Intel® Pentium® M und Celeron® M Prozessoren zur Verfügung. Diese speziell für Mobile Computing entwickelten Prozessoren bieten auch für industriellen Einsatz die allerbesten Voraussetzungen, da sie hohe Rechenleistung mit niedriger Leistungsaufnahme kombinieren. Selbst bei 100 % Prozessorbelastung ist der APC620 lüfterlos betreibbar.

Gleichzeitig steht mit der neuen 5-Slot APC620 Variante ein RAID 1 Harddisk-System zur Verfügung. Alle Daten werden gleichzeitig auf zwei Festplatten gespeichert – automatisch und ohne Zutun des Anwenders. Durch diese doppelte Datenhaltung läuft der PC bei Ausfall einer Harddisk mit der zweiten weiter.

Die weitere Ausstattung ist sehr modular: Am Basissystem steht immer ein Compact Flash Slot zur Verfügung, der mit einer weiteren Compact Flash oder einer Harddisk ergänzt werden kann. In zwei zusätzlichen Slots können CD-ROM, DVDROM/CD-RW, Floppy Disk, Harddisk oder Compact Flash eingesetzt werden.

Parallel dazu bietet B&R mit dem Automation Panel auch eine neue Generation an Displayeinheiten an. Die Automation Panel können in Distanzen bis zu 40 m entfernt vom Industrie PC betrieben werden. Dazu stehen modulare Linkbaugruppen für Standard DVI, Short Distance Link und Long Distance Link zur Verfügung.

| Ihre Meinung zählt
Suche