Home | Kontakt | | Login
Aktivieren Sie JavaScript um die Navigation zu sehen!
automationLetter
Wenn Sie regelmäßig über die Neuheiten von B&R informiert werden möchten, tragen Sie bitte untenstehend Ihre E-Mail-Adresse ein.
Go
News >  IP20 Module ergänzen X67 System
IP20 Module ergänzen X67 System
02.07.2004
Mit dem neuen Buscontrollermodul EX290 und Modulen des Steuerungssystems 2003 ist jetzt ein beliebiges Mischen von IP20 und IP67 I/Os ermöglicht. Der Anwender kombiniert ganz nach den Erfordernissen der jeweiligen Applikation.
Um den Bedürfnissen des Maschinen- und Anlagenbaus gerecht zu werden, ist es vielfach notwendig, IP20 und IP67 Module gemeinsam einzusetzen. Erst durch die uneingeschränkte Wahlfreiheit zwischen beiden Systemen können optimale dezentrale Maschinenkonzepte umgesetzt werden. Mit unterschiedlichen Bussystemen war das bisher schon möglich, aber jetzt ist auch die optimale Durchgängigkeit am gleichen Kabel verwirklicht.

Die Module – egal ob X67 Modul oder EX290 Buscontroller, können an jeder Stelle des dezentralen X2X Links, der schnellen wirtschaftlichen Verbindung zwischen Steuerung und den dezentralen I/Os, angebunden werden. Die Möglichkeit, bis zu 253 Module an einem Strang mit jeweils bis zu 100 m Distanz zwischen den einzelnen Modulen realisieren zu können, bleibt dabei selbstverständlich erhalten.

Das Buscontrollermodul EX290 beweist durch die modulare Erweiterbarkeit wirklich Flexibilität. Es lassen sich alle digitalen und analogen Module des B&R Systems 2003 an die EX290 ankoppeln und davon bis zu vier Module gleichzeitig. Beispielsweise sind so 32 Ein- und 32 Ausgänge auf lediglich 11,5 cm x 17,3 cm Grundfläche (H x B) äußerst kompakt realisierbar.
| Ihre Meinung zählt
Suche